Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

CLV-2

CLV-2
CLV-2
Valvola di intercettazione pneumatica controllata elettricamente

In un sistema di lubrificazione a grasso, i canali di lubrificazione controllati da una stazione di pompaggio sono separati l'uno dall'altro con valvole di intercettazione. Se necessario, la valvola CLV-2 può essere utilizzata direttamente dalla macchina da lubrificare. Quando la macchina che deve essere lubrificata si avvia, apre la valvola e rende possibile la lubrificazione della macchina durante la pressurizzazione.


Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: Oli e grassi fino al grado NLGI 1
  • Temperatura di lavoro: da -10 a +50 °C 
  • Gamma di pressione: 4 - 7 bar
  • Tensione di controllo:
    - 24 ±10% V DC
    - 115 ±10%; 50/60 V AC, Hz
    - 230 ±10%; 50 V AC, Hz
SKF logo