Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

CLV-OS

CLV-OS
CLV-OS
Valvola di intercettazione ad azionamento elettrico

In un sistema di lubrificazione, i canali di lubrificazione controllati da una stazione di pompaggio sono separati l'uno dall'altro con valvole di intercettazione. Se necessario, la valvola CLV-OS può essere utilizzata direttamente dalla macchina da lubrificare. Quando la macchina che deve essere lubrificata si avvia, apre la valvola e rende possibile la lubrificazione della macchina durante la pressurizzazione.


Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: Oli e grassi fino al grado NLGI 1
  • Temperatura di lavoro: Da -25 a +85 °C
  • Voltaggio di alimentazione: 24V DC 
  • Segnale in uscita: acceso/spento
  • Classe di protezione: IP65
SKF logo