Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

E-Valve / E-Valve-S

E-Valve
E-Valve
E-VALVE
valvola di linea controllata elettricamente

In un sistema di lubrificazione, le linee controllate da una stazione di pompaggio sono separate l'uno dall'altro con valvole. Con la valvola di linea, è possibile formare canali di lubrificazione vicino all'unità di pompaggio. La valvola di linea E-VALVE è una valvola modulare 3/2 valve in cui ogni modulo ha una connessione interna per pressione e serbatoio.

I vantaggi della struttura modulare sono:
  • Permette il tempo di rilascio di pressione più lungo possibile per ogni linea di lubrificazione
  • È possibile installare diverse linee o canali sullo stesso gruppo valvola.

Caratteristiche tecniche:
  • Temperatura di lavoro: da -20 a +50 °C
  • Tensione di controllo: 24 ±10% V DC

E-VALVE-S
valvola di intercettazione controllata elettricamente

In un sistema di lubrificazione a grasso, i canali di lubrificazione controllati da una stazione di pompaggio sono separati l'uno dall'altro con valvole di intercettazione. La valvola di intercettazione E-VALVE-S è una valvola a 2/2- o 4/2- vie e alcuni modelli sono dotati di valvole di ritegno. Se necessario, la valvola E-VALVE-S può essere utilizzata direttamente dalla macchina da lubrificare. Quando la macchina che deve essere lubrificata si avvia, apre la valvola e rende possibile la lubrificazione della macchina durante la pressurizzazione.

Caratteristiche tecniche:
  • Temperatura di lavoro: da -20 a +50 °C
  • Tensione di controllo: 24, 110 o 230 ±10% V DC
SKF logo