Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

MP 2

Valvola di commutazione ad azionamento pneumatico

Valvole di commutazione MP 2
Valvole di commutazione MP 2

Concepite per l'impiego con sistemi a linea doppia, le valvole di commutazione pneumatiche serie MP2 operano come valvole a 4/2 vie. Scaricano in alternanza il lubrificante alimentato dalla pompa in una delle linee principali, mentre l'altra linea è collegata alla linea di ritorno della pompa stessa.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Disponibili in quattro tensioni – 24 e 110 V DC, 110 e 220 V AC
  • Nei sistemi a grasso si possono utilizzare come valvola a 3/2 vie
  • Massima pressione di esercizio 400 bar (5 800 psi)
  • Funzionamento efficiente nella gamma di temperature da
    –20 a +70 °C (da –4 °F a +158 °F)

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo