Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

WSE

Valvola di commutazione ad azionamento elettrico

WSE EMU 3 - 716

Alcuni attacchi delle EMU 3 possono essere tappati consentendo di impiegarle in maniera affidabile ed efficiente come valvole di intercettazione o unidirezionali. In questo caso, la posizione "M" non si può utilizzare. Queste valvole unidirezionali sono identificate dall'appellativo WSE.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Funzionamento affidabile in condizioni gravose, grazie a una valvola a saracinesca a pistone ad azionamento elettrico
  • Funzionamento anche in presenza di additivi solidi nei grassi
  • Ampie filettature di collegamento e distanza della linea consentono diametri tubo di maggiori dimensioni fino a 30 mm (11/4 pollici)
  • Applicazioni
    WSE EMU 3 - 716

    Alcuni attacchi delle EMU 3 possono essere tappati consentendo di impiegarle in maniera affidabile ed efficiente come valvole di intercettazione o unidirezionali. In questo caso, la posizione "M" non si può utilizzare. Queste valvole unidirezionali sono identificate dall'appellativo WSE.

    Caratteristiche e vantaggi:

    • Funzionamento affidabile in condizioni gravose, grazie a una valvola a saracinesca a pistone ad azionamento elettrico
    • Funzionamento anche in presenza di additivi solidi nei grassi
    • Ampie filettature di collegamento e distanza della linea consentono diametri tubo di maggiori dimensioni fino a 30 mm (11/4 pollici)
  • Caratteristiche tecniche
  • Download correlati
SKF logo