Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

OLA02

OLA02-53002
OLA02-53002
Unità olio-aria con unità di pompaggio compatta a ingranaggi e valvola di miscelazione

Unità di pompaggio a ingranaggi (MFL):
  • Lubrificante: olio
  • Viscosità di funzionamento: Da 20 a 1000 mm²/s
  • Capacità del serbatoio: 3 l
  • Portate: 0,2 l; 0,24 l/min
  • Pressione di esercizio: 30 +1/–2 bar
  • Temperatura di esercizio: Da 10 a 40 °C


Pressostato
  • Tipo di contatto: NO
  • Pressione di commutazione: 20 bar


Interruttore a galleggiante
  • Funzione: si apre quando il lubrificante raggiunge un livello critico


Unità di controllo
  • Denominazione modello: IG54-20-S4-I
  • Tempo di intervallo: da 1 a 99 min, impostazione di fabbrica 10 min
  • Tempo di contatto: max. 60 s


Interruttore aria compressa DS2, pressione di commutazione regolabile
  • Impostata per 1 - 10 bar, 3 bar
  • Frequenza di commutazione: 200/min


Caratteristiche particolari:

  • Marchio di conformità CE

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo