Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

OLA72

OLA72-02
OLA72-02
Unità olio-aria con serbatoio dell'olio, micropompa pneumatica e divisore del volume di flusso

Micropompa pneumatica
  • Lubrificante: olio
  • Viscosità di funzionamento: 10 - 1100 mm²/s
  • Capacità del serbatoio: 1 l
  • Micropompa pneumatica: Versione a 3 uscite
  • Portata: 0,003 - 0,03 cm³
  • Temperatura di esercizio: da -20 a +80 °C

Caratteristiche particolari:

  • Marchio di conformità CE
SKF logo