Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Sistemi di lubrificazione automatica per il settore alimentare e bevande

Un lubrificazione adeguata assicura una maggiore durata di cuscinetti, ingranaggi e catene

Un lubrificazione adeguata assicura una maggiore durata di cuscinetti, ingranaggi e catene

Come tutti i sistemi meccanici, i componenti in movimento negli impianti per la trasformazione e preparazione di alimenti e bevande necessitano un'adeguata lubrificazione per funzionare in maniera ottimale. 

Contaminazione, umidità e temperature elevate costituiscono tutti minacce per la durata di esercizio di cuscinetti, catene e ingranaggi. Se anche solo un punto nelle macchine non viene lubrificato correttamente, ciò può avere effetti negativi su programmazione, costi di manutenzione e prestazioni delle macchine stesse.
Circa il 36% dei cedimenti prematuri dei cuscinetti è causato da una lubrificazione inadeguata, ma con la giusta soluzione di lubrificazione è possibile creare nuove opportunità per aumentare il tempo di disponibilità e la produttività.

Scopri come i sistemi di lubrificazione possono aiutarvi a migliorare la manutenzione dell'impianto

La soluzione di lubrificazione più adatta alla tue esigenze

I sistemi di lubrificazione automatica erogano la giusta dose di grasso al momento opportuno, mentre il cuscinetto è in movimento. Una lubrificazione frequente consente di mantenere il film ideale di lubrificante, al fine di ridurre l'attrito ed eliminare gli agenti contaminanti da perni e bussole.

Aumentare produttività e redditività grazie a:

  • riduzione dei tempi di fermo non programmati e delle interruzioni di produzione
  • riduzione dei costi di manodopera
  • prolungamento degli intervalli tra riparazioni e interventi di manutenzione
  • riduzione delle sostituzioni e dei ricambi a magazzino

Ridurre al minimo l'impatto ambientale grazie a:

  • eliminazione della possibilità di lubrificazione eccessiva
  • riduzione del consumo energetico
  • riduzione del consumo di lubrificante
  • riduzione degli sprechi

Migliorare le condizioni di salute e sicurezza per gli operatori grazie a:

  • eliminazione della lubrificazione manuale di punti difficilmente accessibili o in aree impegnative
  • riduzione del numero di incidenti

Sfruttare appieno il potenziale della lubrificazione per la tua applicazione

Usura e attrito si verificano a tutti i livelli della catena di fornitura. Una lubrificazione efficiente è fondamentale per i componenti dei macchinari rotanti, mentre catene e trasportatori richiedono trattamenti speciali. Indipendentemente dal prodotto finale, SKF offre soluzioni di lubrificazione idonee per tutti i componenti mobili delle tue macchine. SKF offre un assortimento completo di sistemi di lubrificazione progressivi, a linea singola, a linea doppia e per catene a elevate prestazioni per il settore alimentare e bevande, che vengono personalizzati in base ai requisiti specifici dei clienti. 

Consulta la brochure per maggiori informazioni sulle soluzioni di SKF e Lincoln per: 

  • birrifici e stabilimenti di imbottigliamento
  • industria lattiero-casearia
  • industria dei prodotti da forno e dolciari
  • impianti per la trasformazione di pesce, carne, frutta e verdura
e molte altre ancora.

SKF logo