Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Soluzioni di lubrificazione per il settore petrolifero e del gas

Migliori prestazioni e maggiore affidabilità

Migliori prestazioni e maggiore affidabilità

Esplorazione, perforazione e produzione nel settore petrolifero e del gas naturale a livello mondiale sono più efficienti e affidabili grazie ai sistemi di lubrificazione automatica di SKF e Lincoln. Sia che operino sulla terraferma o in mare, nel deserto o al Circolo Polare Artico, SKF ha la soluzione di lubrificazione giusta per i componenti critici.

Scopri come i sistemi di lubrificazione possono aiutarvi ad aumentare l'affidabilità

Una gamma completa di soluzioni di lubrificazione per aumentare l'affidabilità degli impianti

Vibrazioni, carichi meccanici pesanti, contaminazione e umidità costituiscono tutti minacce per la durata di esercizio di cuscinetti e ingranaggi. Come tutti i sistemi meccanici, i componenti mobili di pompe, compressori, ventole e soffianti, generatori, gru, sistemi di propulsione, agitatori e valvole devono essere adeguatamente lubrificati per operare in maniera ottimale.

I sistemi di lubrificazione automatica di SKF e Lincoln erogano la dose esatta del giusto lubrificante ai punti giusti e al momento opportuno, mentre l'attrezzatura è in funzione, evitando quindi tempi di fermo in produzione.

Applicando le profonde competenze in ambito di tribologia e requisiti industriali, i nostri ingegneri e tecnici hanno sviluppato sistemi di lubrificazione per le applicazioni del settore petrolifero e del gas naturale. I componenti di sistema sono stati appositamente concepiti per le esigenze specifiche del settore e per consentire la corretta esecuzione delle moderne operazioni di estrazione e lavorazione.

SKF può aiutarvi anche a ottimizzare le impostazioni e gli intervalli di lubrificazione e a sviluppare programmi di lubrificazione personalizzati.

Vantaggi dei sistemi di lubrificazione automatica

Vantaggi per la manutenzione

  • Riduce i costi di manodopera
  • Prolunga gli intervalli manutentivi
  • Eliminazione delle condizioni di lubrificazione eccessiva o insufficiente

Vantaggi operativi

  • Maggiore affidabilità
  • Riduce i fermi non programmati
  • Aumento della redditività

Vantaggi per la sicurezza

  • Maggiore sicurezza per i lavoratori, grazie all'eliminazione della lubrificazione manuale dei punti difficilmente accessibili
  • Riduzione del rischio di scivolamento e caduta rispetto alla lubrificazione manuale
  • Riduzione del numero di incidenti

Soluzioni per applicazioni impegnative

I requisiti per l'esplorazione e la produzione nel settore energia sono sempre più impegnativi, poiché le operazioni si svolgono negli ambienti più gravosi. La produzione di petrolio e gas non convenzionali è sempre più diffusa e giacimenti di petrolio offshore complessi richiedono perforazioni di profondità e operazioni sottomarine. Sia che si tratti di attività upstream, midstream o downstream, SKF è di supporto in ogni fase offrendo sistemi di lubrificazione automatica personalizzati in base alle specifiche caratteristiche delle attività da svolgere.

Per tutte le applicazioni, su richiesta, sono disponibili prodotti approvati dalle società di classificazione e certificati ATEX o ICE.

SKF logo