Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Sistemi di lubrificazione automatica per macchinari agricoli

Senza un'adeguata lubrificazione perni e bussole cedono

Senza un'adeguata lubrificazione perni e bussole cedono

Oltre a mantenere un adeguato film di lubrificante per ridurre l'usura, una lubrificazione frequente consente di eliminare gli agenti contaminanti da bussole e cuscinetti. Se polvere di roccia, agenti contaminanti, sabbia e acqua riescono a penetrare in questi componenti, si forma una “miscela abrasiva” che può ridurre sensibilmente la durata di esercizio dei cuscinetti.

Una lubrificazione manuale adeguata richiede, di norma, 30 minuti per macchina e ciclo di manutenzione. Se anche solo un punto nelle macchine non venisse lubrificato correttamente, ciò potrebbe avere effetti negativi su programmazione, costi di manutenzione e prestazioni “puntuali”.

Scopri come aumentare la produttività dei macchinari agricoli con i sistemi di lubrificazione

Aumenta l'efficienza dei macchinari agricoli con i sistemi di lubrificazione SKF e Lincoln

La lubrificazione automatica consente di ridurre i tempi di fermo, quindi le vostre attrezzature sono disponibili quando servono. Oltre a contribuire ad aumentare affidabilità e tempo di disponibilità, i sistemi di lubrificazione aiutano a prolungare la durata di esercizio, ridurre i costi operativi e dei lubrificanti e limitare al massimo l'impatto ambientale, grazie all'eliminazione della possibilità di lubrificazione eccessiva. La riduzione delle attività di lubrificazione manuale consente anche di ridurre il tasso dei potenziali incidenti e i tecnici possono impiegare il tempo così risparmiato per svolgere altre attività.

I sistemi di lubrificazione automatica progressivi o a linea singola di SKF e Lincoln contribuiscono a evitare il danneggiamento dei cuscinetti e i tempi di fermo non programmati, ottimizzando, al contempo, l'impiego delle risorse di manodopera.

Vantaggi della lubrificazione automatica

  • prolungamento degli intervalli tra gli interventi di manutenzione preventiva (PM)
  • rapporto risorse umane PM-ore più vantaggioso
  • riduzione dei cedimenti dei componenti
  • aumento del tempo di utilizzo delle attrezzature
  • prolungamento della durata delle attrezzature
  • aumento della sicurezza e dell'affidabilità delle attrezzature
  • aumento del valore di rivendita delle attrezzature

Soluzioni per tutte le applicazioni del settore agricolo

I sistemi di lubrificazione automatica di SKF e Lincoln vi aiutano a ottenere le migliori prestazioni sul campo. Le nostre soluzioni di lubrificazione sono state progettate per assicurare il funzionamento affidabile delle vostre attrezzature durante l'intera stagione.

La SKF offre un assortimento completo di sistemi di lubrificazione a elevate prestazioni per il mercato delle attrezzature agricole, che vengono personalizzati in base ai requisiti specifici dei clienti. I produttori di attrezzature originali (OEM) e i loro concessionari offrono i sistemi di lubrificazione di SKF e Lincoln come opzione di serie. Inoltre, la nostra rete globale di concessionari qualificati può personalizzare i design e installare i sistemi nella maggior parte delle macchine agricole.

SKF logo