Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Sistemi di lubrificazione automatica per macchine del settore edile

Senza un'adeguata lubrificazione perni e bussole cedono

Senza un'adeguata lubrificazione perni e bussole cedono
La mancata lubrificazione di tutti i punti necessari su ogni macchina, ad ogni turno, può avere effetti negativi su programmazione, costi di manutenzione e prestazioni “puntuali”. Se polvere di roccia, agenti contaminanti, sabbia e acqua riescono a penetrare nei componenti, si forma una “miscela abrasiva” che può ridurre sensibilmente la durata di esercizio dei cuscinetti. Ciò causa tempi di fermo non programmati e riduzione della produttività.

Scopri come i sistemi di lubrificazione automatica possono aiutarvi ad aumentare al massimo la produttività

I sistemi di lubrificazione automatica possono essere d'aiuto

I sistemi di lubrificazione automatica erogano la giusta dose di grasso al momento opportuno, mentre il cuscinetto è in movimento. Una lubrificazione frequente consente di mantenere il film ideale di lubrificante, al fine di ridurre l'attrito ed eliminare gli agenti contaminanti da perni e bussole.

Vantaggi della lubrificazione automatica

  • riduzione dei tempi di almeno 30 minuti per turno, per ogni macchina
  • aumento della produzione grazie all'aumento del tempo di disponibilità
  • riduzione dei costi per i ricambi, se l'attrezzatura è idoneamente lubrificata
  • aumento del valore di rivendita dell'usato, se a bordo è installato un sistema di lubrificazione
  • riduzione del rischio di infortunio degli operatori
  • riduzione al minimo dei costi per i lubrificanti
  • riduzione dell'impatto ambientale grazie alla lubrificazione controllata

Esperienza in una vasta gamma di applicazioni

SKF offre un assortimento completo di sistemi di lubrificazione progressivi o a linea singola a elevate prestazioni per le macchine del settore edile, che vengono personalizzati in base ai requisiti specifici dei clienti. Possiamo anche fornire supporto attraverso il monitoraggio delle condizioni di componenti e sotto-sistemi delle macchine. Molti produttori di attrezzature originali (OEM) offrono i sistemi di lubrificazione di SKF e Lincoln come opzione di serie. Indipendentemente dalle condizioni e dai requisiti, articolazione pesante, sbraccio di ampia portata, demolizione, sabbia, acqua, pietre o contaminazione, la SKF ha la soluzione di lubrificazione giusta a portata di mano.

SKF logo