Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Soluzioni di lubrificazione per il settore macchine utensili

Migliori prestazioni e maggiore affidabilità

Fresa con lubrificazione minimale (MQL)

I prodotti, i sistemi e le conoscenze applicative della SKF contribuiscono a ottenere macchine utensili che operano a velocità più elevate, più a lungo e in maniera più sostenibile. Le nostre soluzioni di lubrificazione aiutano a migliorare l'affidabilità e l'efficienza nel corso della vita del macchinario e riducono l’impatto ambientale non a discapito delle prestazioni.

Scopri come i sistemi di lubrificazione possono aiutarvi ad aumentare l'efficienza

Una gamma completa di soluzioni di lubrificazione per aumentare l'affidabilità degli impianti

Offriamo una gamma di soluzioni per la lubrificazione manuale e automatica di cuscinetti, trasmissioni lineari e mandrini. Inoltre, sono disponibili sistemi a lubrificazione minimale per lavorazioni di taglio e pompe per refrigerante. I vantaggi di tali soluzioni includono un incremento della produttività, una riduzione del costo totale di possesso e un posto di lavoro più sano e più ecologico.

SKF può aiutarvi anche a ottimizzare le impostazioni e gli intervalli di lubrificazione e a sviluppare programmi di lubrificazione personalizzati.

Vantaggi dei sistemi di lubrificazione automatica

Vantaggi operativi

  • Maggiore affidabilità
  • Riduce i fermi non programmati
  • Aumento della redditività

Vantaggi per la manutenzione

  • Riduzione dei costi di riparazione
  • Prolungamento degli intervalli di manutenzione
  • Eliminazione delle condizioni di lubrificazione eccessiva o insufficiente

Vantaggi per la sicurezza

  • Maggiore sicurezza per i lavoratori, grazie all'eliminazione della lubrificazione manuale dei punti difficilmente accessibili
  • Riduzione del rischio di scivolamento e caduta rispetto alla lubrificazione manuale
  • Riduzione dell'impatto dell'aria di scarico sulla salute

Vantaggi ambientali

  • Riduzione dei consumi energetici, grazie alla riduzione dell'attrito
  • Riduzione delle emissioni di CO2 e del consumo di acqua (lubrificazione minimale, MQL)
  • Riduzione dell'impatto ambientale grazie a un uso più efficiente dei lubrificanti

Soluzioni per applicazioni impegnative

SKF fornisce soluzioni di lubrificazione virtualmente per ogni applicazione, incluse soluzioni personalizzate per ottenere una funzionalità ed efficienza ottimali. Le nostre soluzioni di lubrificazione proteggono cuscinetti, guide lineari, piani di guida, mandrini, utensili e pezzi in lavorazione dalla contaminazione o dal calore, allo scopo di prevenire i fermo macchina non previsti e aumentare la disponibilità della macchina.

Le macchine utensili utilizzate nella produzione dei componenti deve soddisfare l'esigenza di alta produttività ed efficienza. Indipendentemente dal tipo di macchina utensile, ovvero per taglio, formatura o fusione, SKF dispone della soluzione di lubrificazione giusta per ottimizzare la durata e l'affidabilità del vostro sistema. SKF ha anche sviluppato prodotti specifici per atmosfere volatili, come nelle linee di verniciatura delle automobili.

SKF logo