Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Sistemi di lubrificazione automatica per il settore navale

Semplificare le attività di manutenzione e ridurre i costi operativi

Semplificare le attività di manutenzione e ridurre i costi operativi

Le attività di manutenzione sulla flotta si possono eseguire in maniera più efficiente e sicura con i sistemi di lubrificazione automatica SKF e Lincoln. SKF contribuisce ad ottimizzare le attività operative delle tue imbarcazioni offrendo soluzioni di lubrificazione per tutti i tipi di nave. Molte applicazioni di lubrificazione a bordo possono infatti essere eseguite in maniera più efficiente e sicura con i sistemi di lubrificazione di SKF e Lincoln.

Scopri come i sistemi di lubrificazione possono aiutarvi ad aumentare l'affidabilità della flotta

Una gamma completa di soluzioni di lubrificazione per aumentare l'affidabilità degli impianti

Vibrazioni, carichi meccanici pesanti, contaminazione e umidità costituiscono tutti minacce per la durata di esercizio di cuscinetti e ingranaggi. Come ogni sistema meccanico, i componenti mobili in motori, riduttori, trasmissioni di verricelli, gru da ponte, o altre attrezzature ausiliarie, richiedono una lubrificazione adeguata per assicurare la massima efficienza in funzionamento.

I sistemi di lubrificazione automatica di SKF e Lincoln erogano la dose esatta del giusto lubrificante ai punti giusti e al momento opportuno, mentre l'attrezzatura è in funzione, eliminando quindi i tempi di fermo.

Applicando le profonde competenze in ambito di tribologia e requisiti industriali, i nostri ingegneri e tecnici hanno sviluppato sistemi di lubrificazione altamente efficienti per le applicazioni del settore navale. La SKF può aiutarvi anche a ottimizzare le impostazioni e gli intervalli di lubrificazione e a sviluppare programmi di lubrificazione personalizzati.

Vantaggi dei sistemi di lubrificazione automatica

Vantaggi per la manutenzione

  • Riduzione al minimo della manodopera per la lubrificazione
  • Prolunga gli intervalli manutentivi
  • Riduzione dei costi per materiali di consumo
  • Riduzione di usura e corrosione

Vantaggi operativi

  • Lubrificazione adeguata delle attrezzature
  • Eliminazione delle condizioni di lubrificazione eccessiva o insufficiente
  • Maggiore affidabilità
  • Aumento della redditività

Vantaggi per la sicurezza

  • Eliminazione della lubrificazione manuale di punti difficilmente accessibili o in aree a rischio di esplosione
  • Riduzione del rischio di scivolamento e caduta rispetto alla lubrificazione manuale
  • Riduzione del numero di incidenti

Soluzioni per applicazioni impegnative

SKF offre soluzioni di prodotto in grado di assicurare la lubrificazione efficace dei cuscinetti dell'albero portaelica e dell'agghiaccio, nonché delle trasmissioni, corde e funi dei verricelli. Inoltre, sono disponibili sistemi di spruzzatura di grasso e olio per sistemi di sollevamento e ingranaggi aperti. Per i cuscinetti nei riduttori soggetti a carichi pesanti o le tenute per astuccio l'olio è il lubrificante preferenziale. Consente infatti di lubrificare e raffreddare i punti di lubrificazione ed eliminare gli agenti contaminanti dal ciclo di lubrificazione.

SKF offre anche efficienti soluzioni di lubrificazione per motori diesel che contribuiscono a ridurre il consumo di lubrificante del cilindro.

Per tutte le applicazioni, su richiesta, sono disponibili prodotti approvati dalle società di classificazione e certificati ATEX o ICE.

SKF logo