Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Sistemi di lubrificazione automatica per il settore lavorazione metalli

Soluzioni per applicazioni impegnative

shutterstock_39470662

Usura e attrito si verificano a tutti i livelli della catena di fornitura. Una lubrificazione efficiente è fondamentale per tutte le applicazioni che impiegano componenti macchina rotanti. Sia che si tratti di attività upstream o downstream, SKF è di supporto in ogni fase offrendo sistemi di lubrificazione automatica personalizzati in base alle specifiche caratteristiche delle attività da svolgere.

Scopri come i sistemi di lubrificazione automatica possono aiutarvi ad aumentare al massimo l'affidabilità dei macchinari

Vantaggi dei sistemi di lubrificazione automatica

Vantaggi operativi
  • Riduzione dei tempi di fermo non programmati e delle interruzioni di produzione
  • Maggiore affidabilità
  • Aumento della redditività
Vantaggi per la manutenzione
  • Riduce i costi di manodopera
  • Prolungamento degli intervalli tra riparazioni e interventi di manutenzione
  • Eliminazione delle condizioni di lubrificazione eccessiva o insufficiente
  • Riduzione delle sostituzioni e dei ricambi a magazzino
Vantaggi per la sicurezza
  • Maggiore sicurezza per i lavoratori, grazie all'eliminazione della lubrificazione manuale dei punti difficilmente accessibili o in aree pericolose
  • Riduzione del numero di incidenti
Vantaggi ambientali
  • Riduzione al minimo dell'impatto ambientale, grazie all'eliminazione della possibilità di lubrificazione eccessiva

Tutto ciò si traduce in un aumento del tempo di utilizzo in produzione e nell'ottimizzazione delle attività.

Una gamma completa di soluzioni di lubrificazione per aumentare l'affidabilità degli impianti

I sistemi di lubrificazione automatica di SKF e Lincoln erogano la dose esatta del giusto lubrificante ai punti giusti e al momento opportuno, mentre l'attrezzatura è in funzione, evitando quindi tempi di fermo in produzione. Il nostro assortimento comprende anche una vasta gamma di soluzioni per la lubrificazione a olio o a grasso delle catene.

I sistemi di erogazione del lubrificante che servono stabilimenti completi possono lubrificare una rete intera di impianti da una singola fonte. In queste reti di lubrificazione, pompe mobili o ausiliarie alimentano stazioni di pompaggio secondarie. SKF può aiutarvi anche a ottimizzare le impostazioni e gli intervalli di lubrificazione e a sviluppare programmi di lubrificazione personalizzati.

SKF logo