Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Sistemi di lubrificazione automatica per il settore veicoli da strada

Una lubrificazione adeguata è di importanza vitale per telai e componenti strutturali

shutterstock_63070159

Oltre a mantenere un adeguato film di lubrificante per ridurre l'usura, una lubrificazione frequente consente di eliminare gli agenti contaminanti dei telai e componenti strutturali. Se polvere di roccia, agenti contaminanti, sabbia e acqua riescono a penetrare in questi componenti, si forma una “miscela abrasiva” che può ridurre sensibilmente la durata di esercizio dei cuscinetti.

Una lubrificazione manuale adeguata richiede, di norma, 30 minuti per veicolo e ciclo di manutenzione. Se tutti i punti necessari nei veicoli non vengono lubrificati correttamente, ciò può avere effetti negativi su programmazione, costi di manutenzione e prestazioni “puntuali”.

Scopri come la lubrificazione automatica può aiutarvi a mantenere gli autocarri su strada

I sistemi di lubrificazione automatica possono essere d'aiuto

I sistemi di lubrificazione automatica erogano la giusta dose di grasso al momento più opportuno, mentre il cuscinetto è in movimento. La lubrificazione automatica consente di ridurre i tempi di fermo, quindi le vostre attrezzature sono disponibili quando servono.

I sistemi di lubrificazione automatica di SKF e Lincoln contribuiscono a evitare il danneggiamento dei cuscinetti e i tempi di fermo non programmati, ottimizzando, al contempo, l'impiego delle risorse di manodopera.

Vantaggi della lubrificazione automatica

  • prolungamento degli intervalli tra gli interventi di manutenzione preventiva (PM)
  • rapporto risorse umane PM-ore più vantaggioso 
  • riduzione dei cedimenti dei componenti 
  • riduzione dei cedimenti su strada 
  • aumento del tempo di utilizzo degli autocarri 
  • prolungamento della durata degli autocarri 
  • riduzione dell'usura degli pneumatici 
  • aumento della sicurezza e dell'affidabilità della flotta 
  • aumento del valore di rivendita delle attrezzature

Esperienza in una vasta gamma di applicazioni

SKF offre un assortimento completo di sistemi di lubrificazione a linea singola o progressivi a elevate prestazioni per il mercato dei veicoli da strada, che vengono personalizzati in base ai requisiti specifici dei clienti. I produttori di attrezzature originali (OEM) e i loro concessionari offrono i sistemi di lubrificazione di SKF e Lincoln come opzione di serie. Inoltre, la nostra rete globale di concessionari qualificati può personalizzare i design e installare i sistemi nella maggior parte dei veicoli commerciali.

La SKF offre sistemi di lubrificazione automatica idonei per i grassi densi e fluidi standard, per soddisfare i requisiti degli OEM e quelli imposti dalle vostre condizioni di esercizio.

SKF logo