Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Sistemi di lubrificazione a bordo

Sistemi di lubrificazione per flange ruota e manutenzione delle rotaie

SKF EasyRail HighPressure - lubrificazione a bordo
Nel settore ferrotranviario stanno prendendo piede tecnologie intelligenti per ridurre il consumo di energia e carburante e l'usura del materiale rotante. L'associazione americana delle ferrovie (AAR) stima che l'usura e l'attrito che si verificano nell'interfaccia ruota/rotaia a causa di lubrificazione non efficiente costa più di 2 miliardi di dollari ogni anno. I sistemi SKF EasyRail puntano sull'attrito che si verifica nell'interfaccia ruota/rotaia dei veicoli ferroviari.

I sistemi SKF EasyRail per la lubrificazione delle flange e il condizionamento del fungo della rotaia sono montati a bordo, sul asse del primo veicolo, e supportano gli operatori per ottenere:
  • riduzione dei costi di manutenzione di veicoli e infrastrutture
  • riduzione dei livelli di rumorosità
  • riduzione del consumo energetico e di carburante.
I sistemi SKF EasyRail richiedono un basso livello di manutenzione e funzionano affidabilmente anche in condizioni meteorologiche estreme.
  • Applicazioni

    I sistemi di lubrificazione di bordo hanno dimostrato di essere applicazioni estremamente flessibili ed efficaci per gli operatori del settore ferroviario, grazie alla loro estrema flessibilità. I sistemi SKF EasyRail possono essere configurati per applicazioni con sistemi di lubrificazione a linea singola e a linea doppia. Nella maggior parte delle applicazioni il sistema di monitoraggio controllo treno (TCMS, Train Control Monitoring System) controlla e gestisce il sistema. Se richiesto, SKF può fornire anche un'unità di controllo, compreso il sensore curva integrato.

    Le principali applicazioni comprendono:

    • locomotive
    • treni regionali e treni pendolari
    • treni ad alta velocità
    • tram, metro e altre

    Scarica la panoramica di sistema sulle applicazioni per SKF EasyRail.

  • Panoramica sul sistema
  • Vantaggi
SKF logo