Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Sistemi di lubrificazione automatica per turbine eoliche

Gli impianti del settore eolico richiedono una lubrificazione adeguata per assicurare la massima efficienza in funzionamento

Come tutti i sistemi meccanici, anche quelli del settore eolico necessitano un'adeguata lubrificazione per funzionare in maniera ottimale. Vibrazioni, carichi meccanici pesanti, contaminazione e umidità costituiscono tutti minacce per la durata di esercizio di cuscinetti e ingranaggi. Gli interventi di servizio sulle turbine eoliche, però, possono rivelarsi impegnativi e onerosi. Le turbine possono superare i 100 metri di altezza e spesso sono ubicate in aree remote e difficilmente accessibili.

Scopri come i sistemi di lubrificazione possono aiutarvi a ottimizzare le prestazioni dei parchi eolici

Aumenta l'efficienza dei macchinari agricoli con i sistemi di lubrificazione SKF e Lincoln

I sistemi di lubrificazione automatica sono la soluzione. Rispetto alla lubrificazione manuale, i sistemi automatici erogano il lubrificante ai componenti in movimento della navicella in maniera più affidabile e precisa. I sistemi di lubrificazione automatica erogano, in maniera affidabile, la quantità minima necessaria di lubrificante a tutti i punti di attrito mentre la macchina è in funzione, consentendo quindi di ridurre l'attrito all'interno dei cuscinetti e contribuendo a evitare la contaminazione.

In questo modo è possibile ottimizzare la durata di esercizio dei cuscinetti a lungo termine, aumentare il tempo di utilizzo delle turbine e ridurre i costi di manodopera, vantaggi che, combinati, contribuiscono ad aumentare la redditività dei parchi eolici.

Migliaia di turbine eoliche nel mondo operano in maniera più efficiente e affidabile grazie ai sistemi di lubrificazione automatica di SKF e Lincoln. Sulla terraferma e in mare, negli ambienti più estremi del pianeta, dai deserti alla tundra ghiacciata, gli operatori del settore eolico possono contare sulla lubrificazione automatica e precisa di ogni componente critico in movimento.

Vantaggi della lubrificazione automatica

Vantaggi per la manutenzione

  • Riduce i costi di manodopera
  • Prolunga gli intervalli manutentivi
  • Nessuna possibilità di lubrificazione eccessiva o insufficiente

Vantaggi operativi

  • Aumento dell'affidabilità delle turbine
  • Riduce i fermi non programmati
  • Aumento della redditività dei parchi eolici

Vantaggi per la sicurezza

  • Eliminazione della lubrificazione manuale di punti pericolosi e difficilmente accessibili
  • Riduzione del rischio di scivolamento e caduta grazie alla lubrificazione di precisione

Soluzioni per tutte le applicazioni del settore agricolo

La SKF offre soluzioni di sistemi di lubrificazione personalizzati per le tutte le applicazioni delle turbine. Per cuscinetti e ingranaggi aperti di beccheggio e imbardata (pitch e yaw) e cuscinetti principali e generatori sono disponibili sistemi di lubrificazione automatica a linea singola e progressivi. Per i riduttori sono disponibili sistemi a ricircolo di olio. SKF offre anche pignoni di lubrificazione per trasmissioni a ingranaggi ed elementi di aspirazione utilizzati per rimuovere il grasso esausto dai cuscinetti.
Per alcune applicazioni, la tecnologia applicata alle turbine eoliche richiede l'approvazione di un ente di certificazione. Per i parchi eolici off-shore, in particolare, vengono testati e certificati determinati requisiti per la tecnologia delle turbine. I sistemi di lubrificazione di SKF sono stati i primi a ricevere questa certificazione.

SKF logo