Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

SKF ChainLube

Sistemi di lubrificazione centralizzata per catene

SKF ChainLube
SKF ChainLube
Le catene dei trasportatori richiedono una lubrificazione costante per ridurre gli alti livelli di attrito che altrimenti producono usura della catena, aumento del consumo energetico e fermi di produzione non pianificati. Nella maggior parte degli impianti, la lubrificazione è eseguita manualmente, un'attività che impone il fermo della produzione mentre il nastro trasportatore resta in movimento.
I tempi di fermo macchina sono costosi, presentano problemi ambientali legati alla possibilità di perdite di olio e inoltre espongono al rischio di infortuni gli operatori che lubrificano la catena in movimento.
Una lubrificazione insufficiente e cicli di lubrificazione irregolari portano a fratture della catena o delle maglie, che comportano frequenti sostituzioni della catena.
SKF offre una gamma completa di sistemi di lubrificazione a grasso oppure olio per catene di trasportatori, con o senza aria. Questi sistemi personalizzati sono controllati e monitorati da unità di controllo o software speciale.

Vantaggi:
  • Maggiore produttività, grazie all'eliminazione dei tempi di fermo macchina per le attività di lubrificazione
  • Maggiore durata di servizio per il trasportatore, grazie alla minore usura della catena
  • Maggiore sicurezza per gli operatori, grazie all'automatizzazione del processo di lubrificazione
  • Risparmio energetico, grazie alla diminuzione dell'attrito
  • Maggiore rispetto dell'ambiente, grazie al consumo controllato e ridotto di lubrificante


Applicazioni:
  • Settore automobilistico: Forni di asciugatura e verniciatura, trasporto di parti, unità, trasmissioni e veicoli completi.
  • Settore alimentare e bevande: Fornaci di asciugatura, forni, stufe, sistemi di sterilizzazione, macelli.
  • Varie: Scale mobili, gestione dei bagagli negli aeroporti, stazioni di smistamento delle merci, ecc.

SKF ChainLube

Sistemi di lubrificazione automatici Lincoln

SKF logo