Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Sistema SKF Oil Projection CLK

Sistema di proiezione a getto d'olio senz'aria per le catene a rulli dei trasportatori

CLK

Il sistema di proiezione a getto d'olio senz'aria SKF ChainLube costituisce una soluzione affidabile, semplice da utilizzare e idonea per gli alimenti, per la lubrificazione automatica di precisione delle catene a rulli. 

Il sistema comprende un'unità centrale che eroga una dose precisa di lubrificante ai punti di attrito dei raccordi della catena durante il suo funzionamento. Un'unità di controllo è preimpostata sugli intervalli di applicazione desiderati. Gli ugelli di proiezione senz'aria non richiedono alcun contatto meccanico con le catene, riducendo al minimo l'usura e i depositi di agenti contaminanti nell'impianto. 

I componenti principali sono resistenti alla corrosione e idonei per una vasta gamma di temperature.


Grazie alle sue caratteristiche, questa soluzione è adatta per i requisiti specifici del settore alimentare e bevande.


Vantaggi

  • Supporto nella protezione dai corpi estranei, quindi i produttori possono soddisfare più facilmente i requisiti HACCP per la sicurezza alimentare
  • Aumento della produttività, attraverso l'eliminazione dei fermi macchina imprevisti
  • Maggiore durata, grazie alla minore usura delle catene
  • Riduzione dei consumi energetici, grazie alla riduzione dell'attrito

Applicazioni

  • Settore alimentare e bevande: Fornaci di asciugatura, forni, stufe, sistemi di sterilizzazione, macelli.
  • Settore automobilistico: Forni di asciugatura e verniciatura, trasporto di parti, unità, trasmissioni e veicoli completi.

Documenti correlati

SKF logo