Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Sistema SKF Oil Projection per trasportatori a catena

UC-DES-0517
UC-DES-0517

Descrizione del sistema:

Il sistema SKF Oil Projection per trasportatori a catena eroga il lubrificante sul punto di lubrificazione senza nessun contatto diretto con la catena. Quando il lubrificante raggiunge il punto di lubrificazione, penetra capillarmente attraverso i diversi componenti della catena. Si forma una pellicola lubrificante tra i punti di attrito che riduce la temperatura e l'usura. Essa offre anche un'ulteriore protezione dalla corrosione e l'inquinamento e impedisce a polvere e a particelle di penetrare tra le parti.

Il sistema SKF Oil Projection comprende di solito una o più pompe elettromagnetiche, un serbatoio dell'olio e un'unità di controllo. La catena viene lubrificata mentre si muove.

Per ottenere una lubrificazione ottimale è necessario che piccolissime quantità di olio siano erogate al momento giusto sul punto di lubrificazione della catena. Un interruttore di prossimità rileva la posizione esatta della catena, dei rulli o delle maglie della catena e aiuta a determinare il momento giusto in cui erogare il lubrificante.


Vantaggi:

Il sistema SKF Oil Projection:
  • aumenta la vita di servizio meccanica della catena e la disponibilità.
  • aumenta il livello di sicurezza per l'operatore in quanto riduce di interventi di manutenzione manuale. 
  • minimizza l'attrito e l'usura della catena, riducendo così la necessità di manutenzione e riparazione. 


Applicazione:
  • Settore automobilistico: Forni di asciugatura e verniciatura, trasporto di parti, unità, trasmissioni e veicoli completi.
  • Settore alimentare e bevande: Fornaci di asciugatura, forni, stufe, sistemi di sterilizzazione, macelli.
  • Varie: Scale mobili, gestione dei bagagli negli aeroporti, stazioni di smistamento delle merci, ecc.

Documenti correlati

SKF logo