Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Sistemi di lubrificazione a secco per trasportatori SKF Dry Lubrication

Le catene di trasportatori a nastro che si utilizzano negli stabilimenti di imbottigliamento richiedono una costante lubrificazione per evitare che si crei un eccessivo attrito tra le confezioni e le catene nelle aree di accumulo. La soluzione più comune è quella di erogare ingenti volumi di una miscela di acqua e lubrificante solubile, che può provocare infortuni agli operatori a causa di pavimenti scivolosi o problemi di qualità dovuti alla proliferazione di sviluppo di sostanze organiche o alla formazione di umidità. L'umidità può causare corrosione, che si traduce in costose sostituzione dei componenti danneggiati e nella riduzione del livello di efficienza della linea.

I Sistemi di lubrificazione a secco SKF eliminano la necessità di spruzzare migliaia di litri della miscela di acqua e lubrificante solubile. Questo sistema flessibile e completamente automatico eroga una piccola quantità del Lubrificante SKF a velo asciutto (certificato NSF H1) sulle catene e guide del trasportatore. Grazie a questo sistema i pavimenti restano asciutti, il consumo di lubrificante è ridotto al minimo e vengono eliminati l'acqua di scarico, l'umidità sulle confezioni e gli effetti della corrosione.

I sistemi SKF Dry Lubrication erogano, in maniera automatica e precisa, la giusta dose di lubrificante al punto di attrito giusto (superficie o guide della catena) da un'unità centrale, che, in base al processo di produzione, può alimentare fino a 200 punti di lubrificazione.


Vantaggi:
  • Risparmio sui costi grazie all'eliminazione di ingenti volumi di miscela di acqua e lubrificante solubile.
  • Maggiore sicurezza per gli operatori grazie alla riduzione del rischio di scivolamento
  • Riduzione del rischio di contaminazione dei prodotti, poiché si evita la formazione di sostanze microbiologiche
  • Maggiore efficienza della linea

Applicazioni:

Trasportatori negli stabilimenti di imbottigliamento di acqua, bibite e latticini che usano confezioni in PET, cartone o lattine
SKF logo