Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Sistema di spruzzo di grasso SKF Grease Spraying System per grandi ingranaggi aperti

OG-1-04
OG-1-04
L'esperienza ci ha insegnato che anche se gli ingranaggi sono posizionati correttamente, solamente il 50-60% dell'area sostiene il carico. Ciò è dovuto alla rugosità e alle deformazioni della superficie. Per questo motivo, la lubrificazione è essenziale perché le trasmissioni a ingranaggio funzionino a prova di guasti.

Il sistema di lubrificazione SKF Grease Spraying spruzza il lubrificante direttamente sui denti dell'ingranaggio. Il sistema comprende una pompa pneumatica montata sul fusto di lubrificante. La pompa alimenta le unità di distribuzione che sono posizionate sopra agli ingranaggi da lubrificare. I distributori progressivi montati su queste unità dirigono il lubrificante verso gli spruzzatori. Un'unità di controllo controlla sia l'aria fornita dalla pompa di alimentazione pneumatica che l'aria diretta verso l'ugello per spruzzare il lubrificante.

Vantaggi:
  • Lo spruzzo copre la superficie del dente dell'ingranaggio con un velo omogeneo, il cui spessore può essere adattato ai requisiti dell'ingranaggio.
  • Il sistema di spruzzo di grasso SKF è automatico, rendendo così possibile una lubrificazione ciclica o continua.
  • Gli utenti possono regolare il ciclo di lubrificazione a seconda dei requisiti, per aumentare i ritmi di produzione o le variazioni di temperatura.
  • Il sistema è dotato di dispositivi di monitoraggio e sicurezza per un funzionamento ottimale

Applicazioni:

Grandi ingranaggi utilizzati nelle industrie di conversione, nel settore minerario, nella produzione di cemento o di acciaio, nelle fabbriche di fertilizzante e negli impianti di incenerimento dei rifiuti, ecc.

SKF logo