Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Accessori per il lubrificatore automatico

Una gamma completa per aumentare la versatilità dei lubrificatori automatici per punti singoli della SKF
Dettagli per gli ordini
Appellativo
Descrizione
Idoneo per l'impiego con:
Connettori Serie LAGD
Serie TLSD
Serie TLMR
LAPA 45
Connessione ad angolo 45°
LAPA 90
Connessione ad angolo 90°
LAPE 35
Prolunga 35 mm
LAPE 50
Prolunga 50 mm
LAPF F1/4
Tubo di collegamento femmina G1/4
 
LAPF M 1/4
Tubo di collegamento maschio G1/4
 
LAPF M 1/4S
Tubo di collegamento maschio G1/4
per tubo 6x4
  
LAPF M 1/4SWTubo di collegamento maschio
G1/4 ultraresistente
LAPF M 1/8
Tubo di collegamento maschio G1/8
 
LAPF M 1/8S
Tubo di collegamento maschio G1/8
per tubo 6x4
  
LAPF M 3/8
Tubo di collegamento maschio G3/8
 
LAPG 1/4
Raccordo per ingrassaggio G1/4
LAPM 2
Connessione a Y
LAPN 1/8
Raccordo G1/4 – G1/8
LAPN 1/2
Raccordo G1/4 – G1/2
LAPN 1/4
Raccordo G1/4 – G1/4
LAPN 1/4 UNF
Raccordo G1/4 – 1/4 UNF
LAPN 3/8
Raccordo G1/4 – G3/8
LAPN 6
Raccordo G1/4 – M6
LAPN 8
Raccordo G1/4 – M8
LAPN 8x1
Raccordo G1/4 – M8 x 1
LAPN 10
Raccordo G1/4 – M10
LAPN 10x1
Raccordo G1/4 – M10 x 1
LAPN 12
Raccordo G1/4 – M12
LAPN 12x1.5
Raccordo G1/4 – M12 x1.5
Valvole di ritegno (per le applicazioni a olio)   
LAPV 1/4
Valvola di ritegno G1/4
LAPV 1/8
Valvola di ritegno G1/8
Pennelli (per le applicazioni a olio)   
LAPB 3x4E1
Pennello 30 x 40 mm
LAPB 3x7E1
Pennello 30 x 60 mm
LAPB 3x10E1
Pennello 30 x 100 mm
LAPB 5-16E1
Pennello elevatore, distanza 5-16 mm
 
Tubi flessibili   
LAPT 1000
Tubo flessibile, lunghezza 1.000 mm,
8 x 6 mm
 
LAPT 1000S
Tubo flessibile, lunghezza 1.000 mm,
6 x 4 mm
  
LAPT 1000SWTubo flessibile ultraresistente,
lunghezza 1.000 mm, 8x6 mm
LAPT 5000
Tubo flessibile, lunghezza 5.000 mm,
8 x 6 mm
 
LAPT 5000S
Tubo flessibile, lunghezza 5.000 mm,
6 x 4 mm
  
LAPT 5000SWTubo flessibile ultraresistente,
lunghezza 5.000 mm, 8x6 mm
Dispositivi di montaggio e protezione,
e supplementi
   
LAPC 13Staffa
  
LAPC 50
Morsetto
  
LAPC 63
Morsetto
  
LAPP 4
Base di protezione
  
LAPP 6
Coperchio di protezione:
  
TLMR 201-1Connettore cavo M12 per TLMR 201 (diametro cavo 4 - 6 mm)  
SKF logo