Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Erogatore di lubrificante elettromeccanico per singolo punto

Erogatore automatico di lubrificante della serie TLMR

Erogatore automatico di lubrificante SKF, serie TLMR - Lubrificatori automatici elettromeccanici per singolo punto
Una staffa speciale facilita il montaggio di TLMR su una superficie
Una staffa speciale facilita il montaggio di TLMR su una superficie
Le cartucce sono facilmente sostituibili
Le cartucce sono facilmente sostituibili
L'erogatore automatico di lubrificante SKF è un lubrificatore automatico progettato per erogare grasso su un singolo punto di lubrificazione. Grazie alla pressione, relativamente alta, di 30 bar, questo lubrificatore può funzionare a distanza, con risultati ottimali in punti da lubrificare pericolosi e di difficile accesso. L'ampio intervallo di temperatura e il design robusto fanno del lubrificatore TLMR un dispositivo adatto a operare in condizioni di esercizio caratterizzate da livelli di temperatura e vibrazioni differenti.
  • Riempimento con grassi di alta qualità SKF
  • Ritmo di erogazione indipendente dalla temperatura
  • Massima pressione di scarico 30 bar, per tutto il periodo di erogazione
  • Ritmo di erogazione regolabile
  • Disponibile in due versioni: TLMR 101 a batteria (standard: litio tipo AA) e TLMR 201 con alimentazione 12-24 volt DC
  • Disponibile con cartucce a perdere in due dimensioni: 120 ml e 380 ml
  • Di facile uso e installazione
  • Elevata protezione da acqua e polvere (IP=67)
  • Vasta gamma di accessori

Applicazioni tipiche
  • Installazione remota per lubrificazione di punti pericolosi e difficilmente accessibili
  • Applicazioni a elevato consumo di lubrificante
  • Applicazioni soggette a forti vibrazioni in esercizio
  • L'eccellente protezione da acqua e polvere (IP=67) rende TLMR un dispositivo adatto per applicazioni meccaniche generiche e per macchinari del settore alimentare
  • Le eccellenti prestazioni a temperature elevate rendono TLMR adatto per sale macchine e ventole di calore
  • Le eccellenti prestazioni a basse temperature rendono TLMR adatto per applicazioni con generatori eolici

Il software SKF DialSet consente di calcolare il giusto ritmo di erogazione.

Gamma di cartucce di grasso disponibili per l'erogatore automatico di lubrificante SKF

Dettagli per gli ordini

Set completi
AppellativoTLMR 101/38WA2TLMR 201/38WA2
PompaTLMR 101TLMR 201
LubrificazioneLGWA 2LGWA 2
DescrizioneGrasso per cuscinetti per carichi elevati, pressioni estreme e ampia gamma di temperatureGrasso per cuscinetti per carichi elevati, pressioni estreme e ampia gamma di temperature
ProdottoLubrificatore completo a batteriaLubrificatore completo con alimentazione 12-24V DC
Set di ricarica TLMR 101 (cartuccia e batteria)
LubrificazioneDescrizioneProdottoAppellativo
LGWA 2Grasso per cuscinetti per carichi elevati, pressioni estreme,
ampio campo di temperature
Set di ricarica 120 ml
Set di ricarica 380 ml
LGWA 2/MR120B
LGWA 2/MR380B
LGEV 2Grasso per cuscinetti a viscosità estremamente elevata con 
lubrificanti solidi 

Set di ricarica 380 ml

LGEV 2/MR380B
LGHB 2Grasso per cuscinetti ad alta viscosità,
per temperature e carichi elevati

Set di ricarica 380 ml
 
LGHB 2/MR380B
LGHP 2Grasso per cuscinetti per elevate prestazioni e 
alte temperature

Set di ricarica 380 ml

LGHP 2/MR380B
LGFP 2Grasso per cuscinetti compatibile con alimenti
Certificato NSF H1
Set di ricarica 120 ml
Set di ricarica 380 ml
LGFP 2/MR120B
LGFP 2/MR380B
LGWM 1Grasso per pressioni estreme e basse temperature
Set di ricarica 380 mlLGWM 1/MR380B
LGWM 2Grasso per cuscinetti per carichi elevati e
ampio campo di temperature
Set di ricarica 380 ml
LGWM 2/MR380B
LGEP 2Grasso per cuscinetti per pressioni estremeSet di ricarica 380 mlLGEP 2/MR380B
LGMT 3Grasso universale per uso industriale e automobilisticoSet di ricarica 380 mlLGMT 3/MR380B
Cartucce TLMR 201
LubrificazioneDescrizioneProdottoAppellativo
LGWA 2Grasso per cuscinetti per carichi elevati, pressioni estreme,
ampio campo di temperature
Cartuccia da 120 ml
Cartuccia da 380 ml
LGWA 2/MR120
LGWA 2/MR380
LGEV 2Grasso per cuscinetti a viscosità estremamente elevata con 
lubrificanti solidi 

Cartuccia da 380 ml

LGEV 2/MR380
LGHB 2Grasso per cuscinetti ad alta viscosità,
per temperature e carichi elevati

Cartuccia da 380 ml
 
LGHB 2/MR380
LGHP 2Grasso per cuscinetti per elevate prestazioni e 
alte temperature

Cartuccia da 380 ml

LGHP 2/MR380
LGFP 2Grasso per cuscinetti compatibile con alimenti
Certificato NSF H1
Cartuccia da 120 ml
Cartuccia da 380 ml
LGFP 2/MR120
LGFP 2/MR380
LGWM 1Grasso per pressioni estreme e basse temperature
Cartuccia da 380 mlLGWM 1/MR380
LGWM 2Grasso per cuscinetti per carichi elevati e
ampio campo di temperature
Cartuccia da 380 mlLGWM 2/MR380
LGEP 2Grasso per cuscinetti per pressioni estremeCartuccia da 380 mlLGEP 2/MR380
LGMT 3Grasso universale per uso industriale e automobilisticoCartuccia da 380 mlLGMT 3/MR380
Pompa TLMR
AppellativoDescrizione
TLMR 101Lubrificatore a batteria
TLMR 201Lubrificatore con alimentazione 12-24V DC
  • Dati tecnici
    Dati tecnici
    Capacità del grasso120120 ml (4,1 once liquide USA)
     380380 ml (12,8 once liquide USA)
    Tempo di svuotamento Regolabile dall'utente: 1,2,3,6,9,12, 18, 24 mesi o spurgo
    Impostazione minima1200,16 ml/giorno (0,005 once liquide USA)
     3800,5 ml/giorno (0,016 once liquide USA)
    Impostazione massima1203,9 ml/giorno (0,013 once liquide USA)
     38012,5 ml/giorno (0,016 once liquide USA)
    Spurgo 31 ml/ora (1 oncia liquida USA)
    Gamma di temperature ambiente Da -25°C a 70 °C (da -13 °F a 158 °F)
    Pressione massima di esercizio 30 bar (435 psi)
    Azionamento Elettromeccanico
    Filettatura raccordo Femmina G 1/4
    Lunghezza massima della linea di alimentazione Fino a 5 metri (16 piedi) *
    Indicatori di stato LED OK (verde ogni 8 secondi)
    Quasi vuoto (ogni 8 secondi verde e rosso)
    Errore (rosso ogni 8 secondi)
    Classe di protezione DIN EN 60529 IP67
    Classe di protezione DIN 40 050 Parte 9 IP 6k9k
    Batteria TLMR 101 Batterie al litio 4 AA
    Corrente TLMR 201 12-24 Volt DC
    Dimensioni Rilevate dalle istruzioni per l'uso
    Smaltimento  
    Rifiuti industriali Codice UE
    Barattolo 15 01 10
    Pacco batteria  16 06 05
    * La lunghezza massima della linea di alimentazione dipende dalla temperatura ambiente, dal tipo di grasso e dalla contropressione creata dall'applicazione.
  • Accessori
  • Ricambi
SKF logo