Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Lubrificatori automatici elettromeccanici per punti singoli

SKF SYSTEM 24

SKF SYSTEM 24, lubrificatore automatico per punti singoli della serie TLSD
La serie TLSD della SKF è la scelta ideale, quando serve un lubrificatore automatico semplice e affidabile, in applicazioni in presenza di temperature variabili, oppure in cui le condizioni (ad esempio vibrazioni, spazi ristretti o ambienti pericolosi) impongono il montaggio in remoto.
  • Riempiti con lubrificanti della SKF specificamente sviluppati per le applicazioni dei cuscinetti.
  • Ritmo di erogazione indipendente dalla temperatura.
  • Massima pressione di scarico 5 bar, per tutto il periodo di erogazione.
  • Ritmo di erogazione regolabile per soddisfare le esigenze delle diverse applicazioni.
  • La cartuccia trasparente permette l'ispezione visiva.
  • LED rossi, gialli e verdi indicano lo stato del lubrificatore.
  • I set di ricarica comprendono il pacco batteria.
  • Forniti con flangia di supporto per maggiore robustezza.
  • Idonei sia per il montaggio diretto che in remoto.
  • Vasta gamma di accessori.
Applicazioni tipiche
  • Applicazioni critiche, dove è richiesta estrema affidabilità e monitoraggio addizionale.
  • Applicazioni in ambienti ristretti o pericolosi.
  • Applicazioni che richiedono elevati volumi di lubrificante.

Il software SKF DialSet consente di calcolare il giusto ritmo di erogazione.

Serie SKF SYSTEM 24 TLSD
Serie SKF SYSTEM 24 TLSD
A. Il coperchio trasparente consente di monitorare facilmente i parametri di lubrificazione.

B. L'unità può essere programmata per erogare il lubrificante per 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 e 12 mesi.

C. La stessa unità di azionamento può essere utilizzata per entrambe le versioni a cartuccia, semplicemente regolando il commutatore per 125/250 ml.

D. I LED a "semaforo" sono visibili da tutti i lati, data la presenza di LED doppi sui lati dei lubrificatori. Il significato dei colori dei LED è il seguente:
– Verde: Il lubrificatore funziona efficientemente.
– Giallo: Il lubrificatore funziona ancora, ma presto sarà necessario un intervento. La spia gialla funge da preallarme.
– Rosso: Il lubrificatore ha smesso di funzionare.


Unità con ricarica da 125 ml (fig. 1)
Unità con ricarica da 250 ml (fig. 2)
Codice per l'ordinazione - Unità complete


Grasso
DescrizioneUnità completa 125 mlUnità completa 250 ml
LGWA 2
Carichi elevati, pressioni estreme, ampia gamma di temperature
TLSD 125/WA2
TLSD 250/WA2
LGEM 2
Grasso per cuscinetti a viscosità elevata con lubrificanti solidi
TLSD 125/EM2
TLSD 250/EM2
LGHB 2
Carichi elevati, temperature elevate, viscosità elevata
TLSD 125/HB2
TLSD 250/HB2
LGHP 2
Elevate prestazioni, alte temperature
TLSD 125/HP2
TLSD 250/HP2
LGFP 2
Olio compatibile con gli alimenti, certificato NSF H1
TLSD 125/FP2
TLSD 250/FP2
Olio per catene


LHMT 68
Olio per temperature medie
TLSD 125/HMT68
TLSD 250/HMT68
Codice per l'ordinazione - Set di ricarica


Grasso
DescrizioneSet di ricarica 125 ml
Set di ricarica 250 ml
LGWA 2
Grasso polivalente tipo EP
LGWA 2/SD125
LGWA 2/SD250
LGEM 2
Carichi elevati, rotazioni lente
LGEM 2/SD125
LGEM 2/SD250
LGHB 2
Temperature e carichi elevati, cuscinetti semplici
LGHB 2/SD125
LGHB 2/SD250
LGHP 2
Poliurea per alte prestazioni
LGHP 2/SD125
LGHP 2/SD250
LGFP 2Settore alimentare
LGFP 2/SD125
LGFP 2/SD250
LGWM 2
Carichi elevati, ampia gamma di temperature
LGWM 2/SD125
LGWM 2/SD250
Olio per catene


LHMT 68
Olio per temperature medie
LHMT 68/SD125
LHMT 68/SD250
LHHT 265
Olio per temperature elevate
LHHT 265/SD125
LHHT 265/SD250
LHFP 150
Olio compatibile con alimenti, approvato NSF H1
LHFP 150/SD125
LHFP 150/SD250
  • Dati tecnici
    Dati tecnici
    DescrizioneTLSD 125 e TLSD 250
    Capacità del grasso
    – TLSD 125
    – TLSD 250
    125 ml (4,2 once liquide USA)
    250 ml (8,5 once liquide USA)
    Tempo di svuotamentoRegolabile dall'utente: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 e 12 mesi
    Minimo spurgo di grasso
    – TLSD 125
    – TLSD 250
    0,3 ml (0,01 once liquide USA)
    0,7 ml (0,02 once liquide USA) al giorno
    Massimo spurgo grasso
    – TLSD 125
    – TLSD 250
    4,1 ml (0,13 once liquide USA)
    8,3 ml (0,28 once liquide USA) al giorno
    Gamma di temperature ambiente
    – TLSD 1-BAT
    da 0 a 50 °C (da 30 a 120 °F)
    Pressione massima di esercizio5 bar
    AzionamentoElettromeccanico
    Filettatura raccordoG1/4
    Lunghezza massima della linea di alimentazione:
    - grasso
    - olio
    Fino a 3 metri (10 piedi) 1)
    Fino a 5 metri (16 piedi)
    Indicatori di stato LED
    – LED verde (ogni 30 sec)
    – LED giallo (ogni 30 sec)
    – LED giallo (ogni 5 sec)
    – LED rosso (ogni 5 sec)
    – LED rosso (ogni 2 sec)
    OK
    Preallarme, batteria scarica
    Preallarme, elevata contropressione
    Allarme, arresto per errore
    Allarme, cartuccia esaurita
    Classe di protezione lubrificatore montatoIP 65
    Pacco batteria
    – TLSD 1-BAT
    4,5 V 2,7 Ah/Alcalino-manganese
    Temperatura di stoccaggio consigliata20 °C (70 °F)
    Periodo di stoccaggio del lubrificatore3 anni 2)
    (2 anni per LGFP 2 e oli)
    Peso totale (incl. confezione)
    – TLSD 125
    – TLSD 250
    635 g (22,5 once)
    800 g (28,2 once)
    1) La lunghezza massima della linea di alimentazione dipende dalla temperatura ambiente, dal tipo di grasso e dalla contropressione creata dall'applicazione.
    2) La durata di stoccaggio è di 3 anni dalla data di produzione, stampata sul lato del contenitore. Il barattolo e il pacco batteria possono essere usati con l'impostazione 12 mesi anche se vengono attivati a 3 anni dalla data di produzione.
  • Accessori
  • Ricambi

Documenti correlati

SKF logo