Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Kit di lubrificazione per ascensori

Riduce il livello di vibrazione e il numero di interventi di manutenzione

Kit di lubrificazione per ascensori

Una quantità insufficiente di lubrificante sulle guide dell'ascensore determina vibrazioni che, a loro volta, causano sgradevoli rumori con conseguenti tempi di fermo, interruzioni di servizio e aumento dei costi di manutenzione. I metodi di lubrificazione tradizionalmente applicati per gli ascensori sono piuttosto imprecisi, quindi si verificano condizioni di lubrificazione insufficiente o eccessiva. Ciò può causare perdite e spruzzi sui vetri e depositi nella tromba dell'ascensore.

I kit per la lubrificazione degli ascensori SKF SYSTEM 24 offrono un'alternativa migliore, rispetto al metodo tradizionale del sistema capillare con serbatoio d'olio. Sono idonei per l'impiego in edifici adibiti ad uso residenziale o complessi di uffici, ospedali, alberghi, centri commerciali e metropolitane.

  • Riduzione di usura, livelli di rumorosità e vibrazioni, dosando in maniera ideale il lubrificante
  • Riduzione degli interventi di manutenzione sia programmati che straordinari
  • Maggiore pulizia di finestre, vetri e tromba dell'ascensore
  • Sicuri ed ecocompatibili, nessuna perdita e semplici da riciclare
Lubrificazione ascensori con SKF SYSTEM 24
Impostazione degli intervalli di erogazione
Dopo il montaggio, il sistema può essere impostato per erogare il lubrificante in base ai requisiti specifici dell'applicazione, a intervalli da uno fino a dodici mesi. Il modo migliore per determinare la corretta impostazione è controllare il film d'olio sulla rotaia della guida durante gli interventi di assistenza. In condizioni di forte contaminazione, temperature elevate e alto tasso d'impiego dell'ascensore si può prevedere un tempo di svuotamento totale di 3-6 mesi. In condizioni normali, il tempo di svuotamento totale si può stimare in 6–12 mesi.
Dettagli per gli ordini
AppellativoContenuto
LAPB 5-16/2KKit per ascensori con guida da 5, 9 o 16 mm:
2 portaspazzole con feltro da 5, 9 o 16 mm
2 lubrificatori LAGD 125/HMT68
2 staffe di montaggio
una confezione di olio da 50 ml (1,7 once fluide US)
LAPB 5-16E1Spazzola per ascensore:
1 portaspazzole con feltro da 5, 9 e 16 mm
LAGD 125/HMT68Lubrificatore:
1 lubrificatore riempito con 125 ml (4,2 once fluide US) d'olio.
Dati tecnici
Profondità della guida20 mm (0,8 pollici)
Larghezza della guida5 mm (0,2 pollici), 9 mm (0,35 pollici) o 16 mm(0,5 pollici)
Temperaturada -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F)
Max velocità2,5 m/s
Impostazionevariabile, intervalli da 1 a 12 mesi
SKF logo