Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Lubrificatori automatici per singolo punto azionati a gas

SKF SYSTEM 24

Le unità sono consegnate pronte all'uso e già caricate con una vasta gamma di lubrificanti ad alte prestazioni di SKF. Attivazione senza attrezzi e temporizzatore permettono una regolazione facile ed accurata del flusso di lubrificazione.
  • Ritmo di erogazione flessibile da 1 a 12 mesi
  • Regolazione e arresto possibili
  • Categoria di sicurezza intrinseca: Approvazione ATEX per la zona 0
  • Il contenitore trasparente permette di effettuare un'ispezione visiva del ritmo di erogazione
  • Il formato compatto ne consente l'installazione in spazi limitati
  • Disponibilità di grassi e oli per catene
  • Il software SKF DialSet consente di calcolare il giusto ritmo di erogazione
  • Vasta gamma di accessori.

Video introduttivo sul prodotto

Applicazioni tipiche

Lubrificatori automatici per singolo punto azionati a gas, serie LAGD
  • Applicazioni in posizioni ristrette o pericolose
  • Lubrificazione di alloggiamenti di cuscinetti
  • Motori elettrici
  • Ventole e pompe
  • Trasportatori
  • Gru
  • Catene (olio)
  • Montacarichi e scale mobili (olio)


Dati tecnici

  1. Unità da 125 ml e 60 ml (fig 1)
  2. Leggibilità ottimale del quadrante e regolazione senza strumenti (fig. 2)
  3. Gamma di lubrificatori automatici per singolo punto SKF SYSTEM 24 azionati a gas (fig. 3)
Dettagli per gli ordini
Grasso
Descrizione
Unità da 60 ml
Unità da 125 ml
LGWA 2
Grasso polivalente
tipo EP
LAGD 60/WA2
LAGD 125/WA2
LGEM 2
Carichi elevati,
rotazioni lente
LAGD 60/EM2
LAGD 125/EM2
LGGB 2
Biodegradabile

LAGD 125/GB2
LGHB 2
Carichi e temperature elevati
, cuscinetti
sferici
LAGD 60/HB2
LAGD 125/HB2
LGHP 2
Poliurea per
alte prestazioni
LAGD 60/HP2
LAGD 125/HP2
LGFP 2Settore
alimentare

LAGD 125/FP2
LGWM 2
Carichi elevati, ampia
gamma di temperature

LAGD 125/WM2
LGFQ 2
Carichi pesanti e
ampia gamma di temperature
per l'industria alimentare

LAGD 125/FQ2
Olio per catene



LHMT 68
Olio per
medie temperature
LAGD 60/HMT68*
LAGD 125/HMT68*
LHHT 265
Olio per
temperature elevate

LAGD 125/HHT26*
LHFP 150
Olio compatibile con alimenti,
approvato NSF H1

LAGD 125/HFP15*
LFFM 80
Olio compatibile con alimenti,
approvato NSF H1

LAGD 125/ FFM80*
LFFT 220
Olio compatibile con alimenti,
approvato NSF H1

LAGD 125/FFT22*

Unità vuota adatta
solamente per il riempimento d'olio
LAGD 60/U*

Unità vuota adatta
solamente per il riempimento d'olio
LAGD 125/U*

* Valvola di non-ritorno compresa

  • Dati tecnici

    Dati tecnici
    Appellativo
    LAGD 60 e LAGD 125
    Capacità grasso
    – LAGD 60
    – LAGD 125

    60 ml (2 once liquide USA)
    125 ml (4,2 once liquide USA)
    Tempo di svuotamento nominale
    Regolabile; 1–12 mesi
    Gamma di temperatura ambiente
    da –20 a +60 °C
    Pressione massima di esercizio
    5 bar (75 psi) (all'avviamento)
    Azionamento
    Cellula del gas che produce gas inerte
    Filettatura del raccordo
    R1/4
    Lunghezza massima della linea di alimentazione:
    – grasso
    – olio

    300 mm (11,8 pollici)
    1.500 mm (59,1 pollici)
    Approvazione sicurezza intrinseca
    II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
    II 1 D Ex ia IIIC T85 °C Da
    I M1 Ex ia I Ma
    Certificato esame tipo EC
    Kema 07ATEX0132 X
    Classe di protezione
    IP 68
    Temperatura di stoccaggio consigliata
    20 °C (70 °F)
    Durata di stoccaggio del lubrificatore
    2 anni
    Peso
    LAGD 125 circa 200 g (7,1 once)
    LAGD 60 circa 130 g (4,6 once)
    Lubrificante compreso

    Nota: per prestazioni ottimali, non esporre le unità SKF SYSTEM 24 LAGD riempite di LGHP 2 a temperature ambiente superiori a 40 °C (105 °F) né impostare tempi superiori a 6 mesi.

  • Accessori
SKF logo