Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Allineatori per cinghie serie TKBA 40

Strumenti molto accurati per l'allineamento di pulegge a V

L'SKF TMEB 40 allinea le pulegge a V nelle scanalature. Guide a V e potenti magneti permettono di fissare il TKBA 40 nelle scanalature delle pulegge. Si monta in modo rapido e semplice grazie alla presenza di due soli componenti: un'unità emittente laser e un'unità ricevente. L'area obiettivo tridimensionale individuata sull'unità di ricezione permette di rilevare facilmente il disallineamento e determinarne la natura: orizzontale, verticale, parallelo o una combinazione dei tre.

Video dimostrativo (Nota: TMEB 2 = TKBA 40)

Caratteristiche e vantaggi

Allineatori per cinghie SKF, serie TKBA 40
  • Potenti magneti permettono il posizionamento in modo facile e veloce
  • L'area obiettivo tridimensionale semplifica la procedura di allineamento
  • Agevola la registrazione simultanea della tensione e dell'allineamento
  • Le guide a V agevolano l'allineamento di un'ampia gamma di pulegge a V
  • L'allineamento nelle scanalature delle pulegge a V invece che sulla facciata, consente di allineare in maniera ottimale pulegge di ampiezza differente o con facciate diverse
  • La distanza massima di funzionamento di 6 metri (20 piedi) garantisce l'idoneità per molteplici applicazioni
  • Come accessorio è disponibile uno speciale adattatore laterale, per allineare le pulegge dentate delle cinghie di distribuzione e i pignoni
Dati tecnici
Dati tecnici
TKBA 40
Tipo di laser
Diodo laser rosso
Laser
1x laser integrato di classe 2, <1 mW, 632 nm
Lunghezza linea raggio
3 m a 2 m (9,8 piedi a 6,6 piedi)
Precisione di misurazione angolare
Migliore di 0,2 º
Precisione di misurazione disassamento
Migliore di 0,5 mm (0,02 pollici)
Distanza di misurazione
Da 50 mm a 6.000 mm (da 2 pollici a 20 piedi)
Controllo
Interruttore accensione/spegnimento laser
Materiale del corpo
Alluminio estruso
Dimensioni

  Unità emittente
70 x 74 x 61 mm (2,8 x 2,9 x 2,4 pollici)
  Unità ricevente
96 x 74 x 61 mm (3,8 x 2,9 x 2,4 pollici)
  Dimensioni riflettore
N/D
Peso

  Unità emittente320 g (0,7 libbre)
  Unità ricevente320 g (0,7 libbre)
MontaggioA magneti, montaggio nelle scanalature
(adattatore laterale opzionale serie TMEB A2)
Guide a VDimensione 1: 22 mm, aste corte (3x paio)
Dimensione 2: 22 mm, aste lunghe (3x paio)
Dimensione 3: 40 mm, aste corte (3x paio)
Dimensione 4: 40 mm, aste lunghe (3x paio)
Batteria2 x batterie AA alcaline tipo IEC LR03
Autonomia20 ore di funzionamento continuo
Dimensioni custodia da trasporto260 x 180 x 85 mm (10,2 x 7,1 x 3,3 in)
Peso totale (incl. custodia1,3 kg (2,8 libbre)
Temperatura di esercizioda 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F)
Temperatura di stoccaggioda –20 a +65 °C (da –4 a +150 °F)
Umidità relativada 10 a 90% senza produzione di condensa
Classificazione IPIP 40
Certificato di calibraturaValido per due anni
Contenuto del kit
1x unità emittente TKBA 40
1x unità ricevente TKBA 40
2x batterie AA
4x dimensioni guide a V, 3x di ogni dimensione
1x istruzioni d'uso
1x certificato di calibratura
  • Dati tecnici
    Dati tecnici
    Appellativo
    TKBA 40
    Tipo di laser
    Diodo laser rosso
    Laser
    1 x laser integrato di classe 2, <1 mW, 632 nm
    Lunghezza linea raggio
    3 m a 2 m (9,8 piedi a 6,6 piedi)
    Precisione di misurazione angolare
    Migliore di 0,2 º
    Precisione di misurazione disassamento
    Migliore di 0,5 mm (0,02 pollici)
    Distanza di misurazione
    Da 50 mm a 6.000 mm (da 2 pollici a 20 piedi)
    Controllo
    Interruttore accensione/spegnimento laser
    Materiale del corpo
    Alluminio estruso
    Dimensioni

      Unità emittente
    70 x 74 x 61 mm (2.8 x 2.9 x 2.4 pollici)
      Unità ricevente
    96 x 74 x 61 mm (3.8 x 2.9 x 2.4 pollici)
      Dimensioni riflettore
    N/D
    Peso

      Unità emittente320 g (0,7 libbre)
      Unità ricevente320 g (0,7 libbre)
    MontaggioA magneti, montaggio nelle scanalature
    (adattatore laterale opzionale serie TMEB A2)
    Guide a VDimensione 1: 22 mm, aste corte (3x paio)
    Dimensione 2: 22 mm, aste lunghe (3x paio)
    Dimensione 3: 40 mm, aste corte (3x paio)
    Dimensione 4: 40 mm, aste lunghe (3x paio)
    Batteria2 x batterie AAA alcaline tipo ICE LR03
    Autonomia20 ore di funzionamento continuo
    Dimensioni custodia di trasporto260 x 180 x 85 mm (10,2 x 7,1 x 3,3 pollici)
    Peso totale (incl. custodia)1,3 kg (2,8 lbs)
    Temperatura di esercizioda 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F)
    Temperatura di stoccaggioda –20 a +65 °C (da –4 a +150 °F)
    Umidità relativada 10 a 90% senza produzione di condensa
    Classificazione IPIP 40
    Certificato di calibrazioneValido per due anni
    Contenuto del kit
    1x unità emittente TKBA 40
    1x unità ricevente TKBA 40
    2x batterie AAA
    4x dimensioni guide a V, 3x di ogni dimensione
    1x istruzioni d'uso
    1x certificato di calibratura
  • Accessori
  • Ricambi
SKF logo