Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Allineatori per cinghie serie TKBA 10 e TKBA 20

Strumenti versatili per l'allineamento di cinghie e pignoni

Il TKBA 10 e il TKBA 20 di SKF consentono di allineare pulegge e pignoni sulla facciata laterale. L'unità si fissa mediante magneti all'interno o all'esterno della facciata di quasi tutti i tipi di puleggia o pignone per catene e non prevede componenti di piccole dimensioni o mascherine che potrebbero andare persi. Una linea laser viene proiettata dall'unità emittente all'unità riflettore, montata sulla puleggia opposta. Una linea di riferimento sull'unità riflettore indica direttamente il disassamento e il disallineamento angolare verticale. La linea laser riflessa, mostrata sull'unità emittente, indica il disallineamento angolare orizzontale di tutte e tre.

Caratteristiche e vantaggi

  • Potenti magneti permettono il posizionamento in modo facile e veloce
  • Agevola la registrazione simultanea della tensione e dell'allineamento
  • Può essere utilizzato su quasi tutti i macchinari che montano cinghie trapezoidali, bandate, grecate e la maggior parte degli altri tipi di cinghia, nonché pignoni per catene
  • L'SKF TKBA 10 utilizza un raggio laser rosso e può essere impiegato a distanze fino a 3 m (10 piedi)
  • L'SKF TKBA 20 utilizza un raggio laser verde e può essere impiegato a distanze fino a 6 m (20 piedi). Può anche essere utilizzato per applicazioni esterne, esposte alla luce solare
  • Il robusto corpo in alluminio contribuisce a garantire la stabilità e la precisione delle unità durante la procedura di allineamento

SKF TKBA 10 (fig 1)
Utilizza un raggio laser rosso e può essere impiegato a distanze fino a 3 m (10 piedi).

SKF TKBA 20 (fig 2)
Utilizza un raggio laser verde e può essere impiegato a distanze fino a 6 m
(20 piedi). Può anche essere utilizzato per applicazioni esterne, esposte alla luce solare.

SKF TKBA 10 (fig 3)
Allineatore TKBA 10 con custodia di trasporto.

SKF TKBA 20 (fig 4)
Allineatore TKBA 20 con custodia di trasporto.

Dati tecnici

  • TKBA 10
    Dati tecnici
    Appellativo
    TKBA 10
    Tipo di laser
    Diodo laser rosso
    Laser
    1 x laser integrato di classe 2, <1 mW, 635 nm
    Lunghezza linea raggio
    2 m a 2 m (6,6 piedi a 6,6 piedi)
    Precisione di misurazione angolare
    Migliore di 0,02° a 2 m (6,6 piedi)
    Precisione di misurazione disassamento
    Migliore di 0,5 mm (0,02 pollici)
    Distanza di misurazione
    Da 50 mm a 3.000 mm (da 2 pollici a 10 piedi)
    Controllo
    Interruttore a bilanciere accensione/spegnimento laser
    Materiale del corpo
    Alluminio, verniciatura a polvere
    Dimensioni

      Unità emittente
    169 x 51 x 37 mm (6,65 x 2,0 x 1,5 pollici)
      Unità ricevente
    169 x 51 x 37 mm (6,5 x 2,0 x 1,5 pollici)
      Dimensioni riflettore
    22 x 32 mm (0,9 x 1,3 pollici)
    Peso

      Unità emittente365 g (0,8 libbre)
      Unità ricevente340 g (0,7 libbre)
    MontaggioA magneti, montaggio laterale
    Guide a VN/D
    Batteria2 x batterie AAA alcaline tipo IEC LR03
    Autonomia25 ore di funzionamento continuo
    Dimensioni custodia di trasporto260 x 85 x 180 mm (10,3 x 3,4 x 7,0 pollici)
    Peso totale (custodia inclusa)1,3 kg (2,9 libbre)
    Temperatura di esercizioda 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F)
    Temperatura di stoccaggioda –20 a +60 °C (da –4 a +140 °F)
    Umidità relativada 10 a 90% senza produzione di condensa
    Classificazione IPIP 40
    Certificato di calibraturaValido per due anni
    Contenuto del kit
    1x unità emittente TKBA 10
    1x unità ricevente TKBA 10
    2x batterie AAA
    1x istruzioni d'uso
    1x certificato di calibratura
  • TKBA 20
SKF logo