Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Allineatore per alberi TKSA 11

Una nuova tecnologia per rendere le procedure di allineamento albero più semplici e accessibili

L'SKF TKSA 11 è un innovativo allineatore per alberi, che utilizza smartphone e tablet e guida intuitivamente l'utilizzatore nell'esecuzione della procedura di allineamento. Studiato per attività di allineamento di base, il TKSA 11 è stato concepito per offrire uno strumento molto semplice da utilizzare e particolarmente adatto per i principianti del settore e le applicazioni compatte. L'SKF TKSA 11 è il primo strumento sul mercato che utilizza sensori di prossimità induttivi, che rendono l'allineamento albero preciso, affidabile e alla portata di tutte le tasche.

Video dimostrativo TKSA 11

Nota importante!

Il video inglese è sottotitolato. Selezionate la vostra lingua se disponibile.

Caratteristiche e vantaggi

Allineatore per alberi SKF serie TKSA 11
  • La visualizzazione della posizione di strumento e motore consente di eseguire misurazioni e allineamento orizzontale in maniera facile e intuitiva
  • Il TKSA 11 offre una funzionalità di dimostrazione completa che permette di sperimentare l'intera procedura di allineamento senza acquistare il TKSA 11
  • Il TKSA 11 è stato progettato per garantire un rapido ritorno sull'investimento ed è alla portata di pressoché tutte le tasche
  • I dispositivi mobile consentono grafica ad alta risoluzione, impiego intuitivo, aggiornamenti software automatici e scelta dell'unità di visualizzazione
  • Utilizzando sensori di prossimità induttivi, le misurazioni non sono più influenzate dalla luce solare diretta, si riducono gli effetti del gioco e lo strumento risulta più robusto. Grazie a tutte queste caratteristiche, il TKSA 11 consente di eseguire procedure di allineamento accurate e affidabili.
  • Report automatici sull'allineamento offrono una panoramica completa della procedura di allineamento e dei risultati. I report si possono facilmente condividere via e-mail o attraverso servizi basati su cloud 
  • Disponibile anche come TKSA 11D2 con dispositivo display robusto per uso industriale e app pre-installate comprese.
Allineatore per alberi SKF serie TKSA 11

L'allineamento albero è consigliato per quasi tutti i settori, poiché consente di aumentare considerevolmente il tempo di utilizzo macchine e di ridurre i costi di manutenzione. 

Il TKSA 11 è stato progettato per settori in cui i vantaggi dell'allineamento albero non sono ancora stati compresi appieno e aiuta i clienti ad aumentare la redditività grazie all'allineamento di precisione.

Allineatore per alberi SKF serie TKSA 11 in App store e Play store

L'App TKSA 11 è disponibile gratuitamente in Apple App Store e Google Play Store. Basta semplicemente cercare “SKF TKSA 11” o usare il codice QR e sperimentare la procedura di allineamento nella modalità di dimostrazione completamente funzionale. 


L'allineatore per alberi SKF serie TKSA 11 viene fornito corredato di valigetta di trasporto (fig. 1)

  • Dati tecnici
    Dati tecnici
    DescrizioneTKSA 11 / TKSA 11D2
    Sensori e comunicazione2× sensori di prossimità induttivi
    Inclinometro ±0.5°, Bluetooth 4.0 LE
    Distanza di misurazione sistemada 0 a 185 mm (da 0 a 7,3 pollici) tra le staffe
    fino a 200 mm (7,9 pollici) con le 3 barre di riferimento fornite a corredo
    Errori di misurazione<2%
    Materiale del corpoPlastica PC/ABS
    AutonomiaFino a 18 ore, batteria LiPo ricaricabile
    Dimensioni105 × 55 × 55 mm (4,1 × 2,2 × 2,2 pollici)
    Peso155 g (0,34 libbre)
    Dispositivo operativoDISPLAY2 TKSA, consigliati Samsung Galaxy Tab Active 2 e iPad mini
    iPad, iPod Touch
    iPhone SE, Galaxy S6 o versioni successive (nessuno incluso)
    Aggiornamento software /AppApple AppStore o Google Play Store
    Requisiti per il sistema operativoApple iOS 9 o Android OS 4.4.2 (e versioni successive)
    Metodo di allineamentoAllineamento di alberi orizzontali
    misurazione in 3 posizioni a ore 9–12–3
    Valori di correzione in tempo realeSolo in orizzontale
    Nuove caratteristicheReport in formato .pdf creato automaticamente
    Fissaggio2 × staffe a V con catene, ampiezza 15 mm (0,6 pollici)
    Diametri alberoda 20 a 160 mm (da 0,8 a 6,3 pollici)
    Altezza di montaggio max.*55 mm (2,2 pollici) con aste standard da 80 mm
    (Se possibile, l'unità dovrebbe essere montata sul giunto)
    Adattatore di alimentazioneRicarica mediante porta micro-USB (5V)
    Da micro-USB a cavo di ricarica USB, compreso
    Compatibile con caricabatterie USB da 5V (non compresi)
    Temperatura di esercizioda 0 a 45 °C (da 32 a 113 °F)
    Classificazione IPIP 54
    Dimensioni custodia di trasporto355 × 250 × 110 mm (14 × 9,8 × 4,3 pollici)
    Peso totale (custodia inclusa)2,1 kg (4,6 libbre)
    Certificato di calibrazioneIncluso con 2 anni di validità
    Contenuto del kitUnità di misurazione, 3 barre di riferimento, 2 staffe per albero con catene da 480 mm (18,9 pollici) e aste 80 mm (3,1 pollici), micro-USB a cavo di ricarica USB, nastro per misurazioni della lunghezza di 2 m (6,6 piedi), certificato di calibratura e conformità stampato, guida rapida d'impiego stampata (in inglese), custodia di trasporto SKF
    * In base al tipo di giunto, le staffe si possono montare sullo stesso, per ridurre i limiti di altezza per l'installazione.
  • Accessori
  • Ricambi
SKF logo