Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Kit di spessori

I kit di spessori sagomati SKF a intaglio singolo offrono combinazioni di dimensioni e/o di spessori comunemente diffuse.

    Appellativo
    TMAS 50 /KIT
    Dimensioni spessore (mm)50x50 mm 
    Quantità per spessore2010
    Spessore (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Appellativo
    TMAS 75 /KIT
    Dimensioni spessore (mm)75x75 mm 
    Quantità per spessore2010
    Spessore (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Appellativo
    TMAS 100 /KIT
    Dimensioni spessore (mm)100x100 mm
    Quantità per spessore2010
    Spessore (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Appellativo
    TMAS 340
    Dimensioni spessore (mm)100x100 mm
     125x125 mm
    Quantità per spessore2010
    Spessore (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Appellativo
    TMAS 360
    Dimensioni spessore (mm)50x50 mm
     75x75 mm
     100x100 mm
    Quantità per spessore20
    Spessore (mm)
    0,050,50
     0,101,00
     0,252,00

    Appellativo
    TMAS 380
    Dimensioni spessore (mm)50x50 mm
     75x75 mm
    Quantità per spessore20
    Spessore (mm)
    0,050,250,70
     0,100,401,00
     0,200,502,00

    Appellativo
    TMAS 510
    Dimensioni spessore (mm)50x50 mm
     75x75 mm
     100x100 mm
    Quantità per spessore2010
    Spessore (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Appellativo
    TMAS 720
    Dimensioni spessore (mm)50x50 mm
     75x75 mm
    Quantità per spessore20
    Spessore (mm)0,050,250,70
     0,100,401,00
     0,200,502,00
    Dimensioni spessore (mm)100x100 mm
     125x125 mm
    Quantità per spessore2010
    Spessore (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 
    La serie TMAS 720 viene fornita in due custodie portatili; TMAS 340 e TMAS 380
    SKF logo