Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Carrello per riscaldatori a induzione

Per spostare facilmente e rapidamente i riscaldatori a induzione

Carrello per riscaldatori a induzione TIH T1
Il carrello SKF TIH T1 è stato studiato per spostare con facilità i riscaldatori a induzione SKF, specialmente quelli più grandi. Il carrello può trasportare carichi fino a 900 kg (1.934 lb), ed è munito di cassetto con rivestimento impermeabile all'olio e due separatori regolabili.
Dati tecnici
Larghezza
50 cm (20 pollici)
Altezza
74 cm (29 pollici)
Lunghezza
72 cm (28 pollici)
Capacità
900 kg (1.934 libbre)

SKF logo