Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Guanti per temperature estreme

Per maneggiare in sicurezza componenti riscaldati fino a 500 °C (932 °F)

Guanti per temperature estreme TMBA G11ET
I guanti TMBA G11ET sono stati studiati appositamente per consentire di maneggiare in sicurezza cuscinetti o altri componenti riscaldati per periodi di tempo prolungati. Resistono a temperature estreme fino a 500 °C (932 °F), in assenza di liquidi o vapori bollenti, con un elevato grado di non infiammabilità.
  • La resistenza a calore a temperature estreme consente di maneggiare in sicurezza e a lungo componenti riscaldati
  • L'elevato grado di non infiammabilità riduce il rischio di ustioni
  • Guanti in KEVLAR® estremamente resistenti, con elevata resistenza a tagli, abrasioni, perforazioni e strappo, per lavorare in tutta sicurezza
  • L'assenza di pelucchi protegge i cuscinetti da contaminazione
  • Comodi da indossare, in quanto realizzati in materiali flessibili ad alte prestazioni, senza cuciture
  • Testati e certificati per i rischi meccanici (EN 388) e termici
    (EN 407)

Dati tecnici
Denominazione
TMBA G11ET
Materiale
KEVLAR®
Rivestimento interno
in cotone
Dimensioni
10 (misura EN 420)
Colore
giallo
Temperatura max.
500 °C (932 °F)
Dimensioni confezione
1 paio

KEVLAR® è un marchio registrato di DuPont de Nemours
SKF logo