Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Guanti anticalore e resistenti all'olio

Oily and heated components up to 250 °C (482 °F)

Guanti anticalore e resistenti all'olio TMBA G11H
I guanti anticalore e resistenti all'olio SKF TMBA G11H sono stati studiati appositamente per maneggiare cuscinetti riscaldati ad alte temperature ed oleosi. Sono composti da più strati di tessuti di tipo diverso per ottenere una serie di caratteristiche:
  • Combinazione esclusiva che li rende resistenti a calore, tagli, olio e acqua
  • Guanti in KEVLAR®
  • Non fondono e non bruciano
  • Temperatura max.: 250 °C/482 °F
  • Adatti per immersione in liquidi a temperature fino a 120 °C (248 °F)(ad es. bagno d'olio bollente)
  • Resistenti al calore anche se bagnati
  • Resistenti ai tagli
  • Privi di pelucchi
  • Testati e certificati per i rischi meccanici (EN 388) e termici (EN 407)

Dati tecnici
Dati tecnici
TMBA G11H
Dimensioni confezione
1 paio
Dimensioni
10
Colore
nero

KEVLAR® è un marchio registrato di DuPont de Nemours
SKF logo