Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Guanti anticalore

Per maneggiare in sicurezza componenti riscaldati fino a 150 °C (302 °F)

Guanti anticalore TMBA G11
I guanti anticalore SKF TMBA G11 sono stati appositamente studiati per maneggiare i cuscinetti caldi. Sono in un tessuto speciale con le seguenti caratteristiche:
  • Privi di pelucchi
  • Resistenti a temperature fino a 150 °C/302 °F
  • Resistenti ai tagli
  • Non contengono amianto
  • Testati e certificati per i rischi meccanici (EN 388) e termici (EN 407)


Dati tecnici
Denominazione
TMBA G11
Dimensioni confezione
1 paio
Dimensioni
8, 9
Colore
bianco

SKF logo