Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Riscaldatori regolabili a induzione

Per lo smontaggio frequente dei cuscinetti a rulli cilindrici

I riscaldatori regolabili a induzione EAZ 80/130 ed EAZ 130/170 vengono utilizzati per lo smontaggio frequente degli anelli interni dei cuscinetti cilindrici.
Se gli anelli interni vengono smontati più di rado, è disponibile anche la serie TMBR. Per gli anelli interni dei cuscinetti cilindrici più grandi, tipici dei laminatoi, SKF può fornire speciali riscaldatori a induzione EAZ.

Caratteristiche e vantaggi

  • Adatti per la maggior parte dei cuscinetti cilindrici con diametro del foro da 65 a 130 mm (da 2,5 a 5,1 in.)
  • Disponibili per una varietà di alimentazioni
  • Evitano danneggiamenti dell'albero e dell'anello interno del cuscinetto
  • Per lo smontaggio veloce e affidabile dei cuscinetti
  • Per accoppiamento per interferenza fino a n6
Dettagli per gli ordini

Alimentazione
Corrente
EAZ 80/130A
2 x 230V/50Hz
40 A
EAZ 80/130B
2 x 400V/50Hz
45 A
EAZ 80/130C
2 x 460V/60Hz
25 A
EAZ 80/130D
2 x 415V/50Hz
35 A
EAZ 130/170A
2 x 230V/50Hz
60 A
EAZ 130/170B
2 x 400V/50Hz
45 A
EAZ 130/170D
3 x 230V/50Hz
43 A
EAZ 130/170E
3 x 400V/50Hz
35 A
EAZ 130/170F
3 x 460V/60Hz
23 A
EAZ 130/170G
3 x 420V/60Hz
30 A
EAZ 130/170H
3 x 415V/50Hz
30 A
Altre tensioni disponibili su richiesta.
Tabella di selezione per cuscinetti NU
EAZ 80/130
EAZ 130/170
213 - 221
222 - 228
313 - 320
321 - 326
412 - 418
419 - 424
1014 - 1022
1024 - 1030
2213 - 2220
2222 - 2228
2313 - 2320
2322 - 2326
Sono inclusi tutti i tipi E.
Tabella di selezione per cuscinetti NJ-NUP
EAZ 80/130
EAZ 130/170
213 - 220
222 - 228
313 - 319
321 - 324
412 - 417
419 - 422
1014 - 1022
1024 - 1030
2213 - 2220
2222 - 2228
2313 - 2319
2322 - 2324
Sono inclusi tutti i tipi E.
Dati tecnici


EAZ 80/130
EAZ 130/170
Cavo
di collegamento
Lunghezza
5 m
16 piedi
5 m
16 piedi
Dimensioni
La
134 mm
5,3 pollici
180 mm
7,1 pollici

B
50 mm
2,0 in
50 mm
2,0 in

C
80 ... 132 mm
3,1... 5,2 pollici
130 ... 172 mm
5,1 ... 6,8 pollici
Peso

28 kg
62 libbre
35 kg
77 libbre
Adjustable induction heater
SKF logo