Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Riscaldatori a induzione fissi

Rimozione semplice e sicura dei cuscinetti in soli 3 minuti

I riscaldatori fissi a induzione serie EAZ sono stati concepiti per smontare e montare, in maniera semplice e sicura, gli anelli interni dei cuscinetti a rulli cilindrici, che spesso sono montati con interferenza. La soluzione modulare EAZ consiste in una o due bobine EAZ montate per l'applicazione e collegate a una centralina di controllo per alimentare e far funzionare la bobina. 
  • Accoppiamento perfetto - Le bobine EAZ sono specificamente progettate per consentire ottimali prestazioni di smontaggio e il funzionamento sicuro di un determinato anello interno.
  • Movimentazione facilitata - Il golfare di sollevamento, due maniglie e un meccanismo che blocca l'anello interno del cuscinetto dentro la bobina semplificano il processo di smontaggio e aiutano l'operatore a movimentare in sicurezza il riscaldatore e l'anello caldo.
  • Protezione contro il surriscaldamento - Le bobine EAZ sono dotate di un circuito di protezione contro il surriscaldamento che arresta il processo di riscaldamento quando la temperatura interna della bobina inizia ad aumentare eccessivamente.
Riscaldatori fissi a induzione serie EAZ
I cuscinetti a rulli cilindrici sono componenti macchina fondamentali per molte applicazioni, come quelle dei settori siderurgico e ferroviario. I cuscinetti a rulli cilindrici sono spesso esposti a condizioni di esercizio gravose e devono essere sostituiti frequentemente. I riscaldatori fissi della serie EAZ e le relative centraline di controllo consentono di smontare e montare, in maniera rapida, semplice e sicura, gli anelli interni dei cuscinetti a rulli cilindrici e componenti simili. Il riscaldamento dell'anello interno crea una dilatazione che supera l’accoppiamento di interferenza e permette di spostare l’anello senza danneggiare l’albero o l’anello stesso.

Centraline di controllo 

Centralina di controllo per riscaldatori fissi a induzione serie EAZ
Centralina di controllo

Uso intuitivo 

Le centraline di controllo EAZ della SKF sono progettate per consentire di utilizzare le bobine EAZ con facilità. L'utente può agevolmente impostare i parametri di riscaldamento e controllare il processo di riscaldamento. 

  • Uso intuitivo - Le centraline di controllo sono dotate di un intuitivo schermo tattile da cui l'operatore può configurare rapidamente il riscaldatore e controllare l'andamento del riscaldamento.
  • Controllo automatico della temperatura - Le centraline di controllo possono arrestare automaticamente il processo di riscaldamento quando viene raggiunta la temperatura desiderata grazie all’applicazione di una sonda per la temperatura sull'anello interno.
  • Smagnetizzazione per il montaggio e lo smontaggio - Le centraline di controllo sono dotate della funzione di smagnetizzazione automatica che si attiva alla fine del processo di riscaldamento. In questo modo si riducono i rischi di contaminazione e il sistema EAZ può essere utilizzato per sia per il montaggio sia per lo smontaggio. 
  • Versione SSD per due bobine - Nel caso di applicazioni che richiedono bobine EAZ diverse (ad esempio, una bobina per rimuovere l’anello di una tenuta a labirinto e un'altra per rimuovere un CRB a due corone), entrambe le bobine EAZ possono essere collegate in modo permanente alla centralina e l'utente può scegliere quale bobina debba essere in funzione.

Dati tecnici

Riscaldatore EAZ
CuscinettoBobina EAZ fissa
AppellativoDimensioni dell'anello interno
(mm)
AppellativoInformazioni su
tensione e corrente
 FBd  
315189 A179168160EAZ F179MVMV: 400 V, 105 A
HV: 500 V, 80 A
314190180130160EAZ F180MVMV: 400 V, 85 A
HV: 500 V, 65 A
313812202168180EAZ F202MVMV: 400 V, 85 A
HV: 500 V, 65 A
313893222200200EAZ F222MVMV: 400 V, 125 A
HV: 500 V, 95 A
313811226192200EAZ F226MVMV: 400 V, 120 A
HV: 500 V, 95 A
313824260206230EAZ F260MVMV: 400 V, 160 A
HV: 500 V, 120 A
313822312220280EAZ F312MVMV: 400 V, 160 A
HV: 500 V, 120 A
Fixed induction heater
Centraline di controllo EAZ
AppellativoN. di usciteTensione (+/- 5%)Limite massimo di amperaggio
EAZ CC225B1 bobina EAZ400V225A
EAZ CC350B1 bobina EAZ400V350A
EAZ CC225A1 bobina EAZ500V225A
EAZ CC350A1 bobina EAZ500V350A
EAZ CCD225B2 bobine EAZ400V225A
EAZ CCD350B2 bobine EAZ400V350A
EAZ CCD225A2 bobine EAZ500V225A
EAZ CCD350A2 bobine EAZ500V350A
Ricambi
AppellativoDescrizione
EAZ CC-GRCCavo di terra con morsetto magnetico
EAZ CC-LCCavo di controllo interruttore termico (cavo nero)
EAZ CC-TPCCavo sonda di temperatura (cavo verde)
TMBH 1-3Sonda di temperatura di tipo K
Se sono necessari altri pezzi di ricambio, rivolgersi a MaPro per richiedere assistenza.

Le bobine EAZ fisse sono fabbricate su richiesta per assicurare il perfetto accoppiamento alle dimensioni dell’anello o del cuscinetto SKF e l’adeguamento alla tipologia di tensione. Nella richiesta per il partner SKF, indicare il tipo di applicazione fornendo informazioni dettagliate.

SKF logo