Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Piastra elettrica riscaldante

Riscaldamento del cuscinetto controllato con termostato

Piastra elettrica riscaldante 729659 C
La piastra elettrica riscaldante SKF 729659 C è un dispositivo di riscaldamento professionale, studiato specificamente per il preriscaldamento di cuscinetti di piccole dimensioni prima del montaggio. Una manopola consente di regolare la temperatura della piastra tra 50 e 200 °C (120 e 390 °F).
  • Intervallo di temperatura regolabile tra 50 e 200 °C (120 e 390 °F)
  • Coperchio di protezione per evitare la contaminazione durante il riscaldamento
  • Dati tecnici
    Dati tecnici
    Appellativo
    729659 C

    729659 C/110V
    Tensione
    729659 C
    230 V (50/60 Hz)

    729659 C/110 V
    115V (50/60 Hz)
    Alimentazione
    1.000 W
    Temperature di utilizzo
    50°-200°C (120°-390°F)
    Dimensioni piastra (L x l)
    380 x 178 mm (15 x 7 pollici)
    Altezza coperchio
    50 mm (2 pollici)
    Dimensioni d'ingombro (L x l x p)
    400 x 240 x 130 mm (16 x 10 x 5 pollici)
    Peso
    4,7 kg (10 lb)
    Lunghezza cavo di connessione
    2 metri (6,6 piedi)
    (necessario collegamento di terra)
  • Ricambi
SKF logo