Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Riscaldatori a induzione extra-grandi

Un gamma completa per cuscinetti e altri componenti

I riscaldatori della serie TIH L della SKF sono stati progettati per riscaldare a induzione cuscinetti volventi di grandi dimensioni. Con un'elettronica di potenza avanzata e un efficiente design con doppia bobina, la serie TIH L può riscaldare cuscinetti di grandi dimensioni, fino a 1.200 kg (2.600 libbre), utilizzando appena 20 kVA di potenza elettrica. Ciò si traduce in una una riduzione del consumo energetico pari quasi al 50%, rispetto a riscaldatori a induzione simili, a ulteriore conferma che i riscaldatori a induzione SKF offrono allo stesso tempo potenza ed efficienza. A differenza della maggior parte dei riscaldatori per cuscinetti di grandi dimensioni, la serie TIH L è prodotta anche nelle versioni a bassa e media tensione.
Elevato rendimento del riscaldatore a induzione
  • Elettronica di potenza all'avanguardia, con regolazione di corrente per controllare con accuratezza la velocita' di riscaldamento.
  • Con un consumo elettrico di appena 20 kVA, i dispositivi della serie TIH L possono riscaldare cuscinetti di grandi dimensioni, fino a 1.200 kg (2.600 libbre).
  • La smagnetizzazione automatica riduce il rischio di contaminazione da particelle ferrose dopo il riscaldamento.
  • La protezione dal surriscaldamento consente di ridurre il rischio di danneggiamento della bobina a induzione e dei componenti elettronici e di aumentare l'affidabilità e la sicurezza.
  • Disponibile con tre diverse aree di lavoro.
  • Disponibile in tre varianti di tensione, per consentire il funzionamento in tutto il mondo.
  • I cuscinetti possono essere riscaldati in posizione verticale od orizzontale.

Dati tecnici, accessori e ricambi

  • TIH L33
    Dati tecnici
    AppellativoTIH L33
    Peso massimo del cuscinetto700 kg (1.543 libbre)
    Gamma diametri foro115-700 mm (4,5-27,6 pollici)
    Area di lavoro (l × h)300 x 320 mm (11,8 x 12,6 pollici)
    Diametro bobina150 mm (5,9 pollici)
    Gioghi standard (compresi) per la compatibilità con il diametro foro minimo del cuscinetto115 mm (4,5 pollici)
    Gioghi opzionali per la compatibilità con il diametro foro minimo del cuscinetto80 mm (3,1 pollici)
    60 mm (2,4 pollici)
    Potenza massimaTIH L33/LV: 15 kVA
    TIH L33/MV: 15 kVA
    Tensione *
    200–240 V/50–60 Hz
    400–460 V/50–60 Hz

    TIH L33/LV
    TIH L33/MV
    Controllo temperatura **da 0 a 250 °C (da 32 a 482 °F)
    Esempio applicativo: 
    cuscinetto, peso, temperatura, durata24188ECA/W33, 455 kg, 110 °C, 28m
    Smagnetizzazione secondo le norme della SKF<2 A/cm
    Dimensioni (l × p × h)400 × 743 × 550 mm (15,8 × 29,3 × 21,7 pollici)
    Peso totale (incl. gioghi)140 kg (309 libbre)
    * Sono disponibili in alcune varianti per tensioni speciali (ad es. 575V, 60Hz approvato CSA) destinate a paesi specifici. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al concessionario autorizzato SKF locale.
    ** La massima temperatura di riscaldamento dipende dal tipo, dal peso e dalla geometria del cuscinetto o del pezzo da riscaldare. I riscaldatori possono raggiungere temperature più elevate. Rivolgiti a SKF per saperne di più.
  • TIH L44
  • TIH L77
  • Accessori
  • Ricambi
SKF logo