Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Riscaldatori a induzione per componenti diversi dai cuscinetti

Serie TIH L MB

Riscaldatori a induzione serie TIH L MB per componenti diversi dai cuscinetti
I TIH L MB si utilizzano per riscaldare componenti diversi dai cuscinetti
I TIH L MB si utilizzano per riscaldare componenti diversi dai cuscinetti fino a 600 kg (1.323 libbre), in base al modello.
I riscaldatori della serie TIH L MB sono stati specificamente progettati per riscaldare elementi compatti. Tali elementi comprendono anelli, bussole, giunti, boccole e pulegge, nonché ruote di treni, pneumatici o componenti simili. Dotati di una bobina magnetica centrale, questi dispositivi duraturi e potenti concentrano il calore nel foro dell'elemento da riscaldare per garantire prestazioni superiori per componenti compatti. 
  • Per assicurare il riscaldamento rapido ed efficiente di elementi massicci, la serie TIH L MB offre i seguenti vantaggi:
  • funzionamento semplice e sicuro controllato da telecomando e possibilità di scegliere il livello di potenza
  • prestazioni superiori a basso consumo energetico per elementi massicci
  • posizionamento rapido e semplice di elementi massicci, grazie ai gioghi scorrevoli
  • smagnetizzazione automatica per ridurre il rischio di contaminazione da particelle ferrose
  • movimentazione e trasporto semplificati con carrello elevatore a forca standard

Nota bene: I riscaldatori della serie TIH L MB sono stati progettati per riscaldare a induzione componenti compatti diversi dai cuscinetti. Per il riscaldamento dei cuscinetti, consigliamo di utilizzare i riscaldatori omologhi della serie TIH L.

Dati tecnici, accessori e ricambi

  • TIH L33MB
    Dati tecnici
    AppellativoTIH L33MB
    Peso massimo elemento da riscaldare350 kg (772 lb)
    Gamma diametri foro115–700 mm (4,5–27,6 pollici)
    Area di lavoro (l × h)330 × 320 mm (13,0 × 12,6 pollici)
    Diametro bobina150 mm (5,9 pollici)
    Gioghi standard (compresi) per la compatibilità con il diametro foro minimo dell'elemento da riscaldare115 mm (4,5 pollici)
    Potenza massimaTIH L33MB/MV: 15 kVA
    TIH L33MB/LV: 15 kVA
    Tensione *
    200–240 V/50–60 Hz
    400–460 V/50–60 Hz

    TIH L33MB/LV
    TIH L33MB/MV
    Controllo temperatura0-250 °C (32-482 °F); in incrementi di 1°
    Controllo tempo0-120 minuti; in intervalli di 0,1 minuti
    Smagnetizzazione secondo le norme della SKF<2A/cm
    Massima temperatura di riscaldamento **250 °C (482 °F)
    Dimensioni (l × p × h)400 × 743 × 550 mm (15,8 × 29,3 × 21,7 pollici)
    Peso140 kg (309 lb)

    * Sono disponibili in alcune varianti per tensioni speciali (ad es. 575V, 60Hz approvato CSA) destinate a paesi specifici. Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al concessionario autorizzato SKF locale.
    ** In base al peso del cuscinetto o componente da riscaldare. Per temperature più elevate, rivolgetevi alla SKF.

  • TIH L44MB
  • TIH L77MB
  • Accessori
  • Ricambi
SKF logo