Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Riscaldatore a induzione grande

Elevata capacità riscaldante, per cuscinetti fino a 300 kg

Riscaldatore a induzione grande TIH 220m
Il riscaldatore a induzione SKF TIH 220m di grandi dimensioni è un dispositivo affidabile e solido della serie SKF TIH...m, adatta per riscaldare cuscinetti fino a un peso massimo di 300 kg (660 lbs) e componenti solidi fino a un peso massimo di 150 kg (330 lbs). Il design avanzato dell'elettronica di potenza, incluso i controlli di corrente e surriscaldamento, unita alle funzionalità pratiche, come i bracci scorrevoli e il telecomando, sono di serie nella gamma TIH...m.
La massima efficienza viene raggiunta collocando la bobina di induzione all'esterno dell'alloggiamento del riscaldatore, al centro del cuscinetto, per un tempo di riscaldamento inferiore e consumi più bassi. Il display di funzionamento a LED e il pannello di controllo sono integrati nel telecomando, grazie al quale il riscaldatore è molto maneggevole. Per offrire la compatibilità con le varie tensioni di esercizio internazionali, il TIH 220m è disponibile in versioni con tensioni diverse.

Video sul funzionamento dei riscaldatori a induzione SKF

Nota importante!

Il video inglese è sottotitolato. Selezionate la vostra lingua se disponibile.

Caratteristiche e vantaggi

Riscaldatore a induzione grande TIH 220m
  • Possibilità di riscaldare cuscinetti fino a 220 kg (480 lb) in appena 20 minuti, con risparmio di tempo ed energia
  • Fornito di serie con due gioghi, per riscaldare cuscinetti con diametro del foro da 60 mm (2,3 in) e peso massimo fino a 300 kg (660 lbs)
  • La regolazione della potenza su due livelli e la disponibilità di un giogo più piccolo consentono di riscaldare con efficienza i cuscinetti di piccole dimensioni, con un minore consumo di energia
  • La modalità temperatura è preimpostata su 110 °C (230 °F) per evitare di surriscaldare i cuscinetti
  • Smagnetizzazione automatica
  • Dati tecnici
    Dati tecnici
    Appellativo
    TIH 220M/LV, TIH 220M/MV
    Principio SKF m20
    220 kg (480 libbre)
    Tensione, V/Hz
    TIH 220M/LV: 200-230V/50-60Hz

    TIH 220M/MV: 400-460V/50-60Hz
    Cuscinetto:

    - Peso max.
    300 kg (661,4 libbre)
    - Diametro foro max.
    60 - 600 mm (2,3 - 23,6 pollici)
    Controllo temperatura:

    - Intervallo *
    0 - 250 °C (32 - 482 °F)
    - Sonda magnetica
    Sì, tipo K
    - Precisione (elettronica)
    ± 2 °C (± 3.6 °F)
    Controllo temporale:

    - Intervallo
    0 - 60 minuti
    - Precisione
    ± 0,01 sec.
    Esempio applicativo: 
    cuscinetto, peso, temperatura, durata23172 CC/W33, 220 kg, 110 °C, 20m
    Modalità termometro

    Modalità cuscinetto
    (preimpostata a 110 °C/230 °F)

    Riduzione di potenza
    2 livelli; 50% – 100%
    Smagnetizzazione secondo
    le norme della SKF (automatica)
    Sì (<2 A/cm)
    Possibilità di riscaldare cuscinetti a tenuta

    Può preriscaldare cuscinetti pre-ingrassati

    Codici di errore

    Protezione da sovraccarico termico

    Flusso magnetico max.
    1,55 T
    Pannello di controllo
    Tastiera con LED in telecomando
    Area di lavoro (l × h)
    250 × 255 mm (9,8 × 10 pollici)
    diametro bobina
    140 mm (5,5 pollici)
    Dimensioni (l x p x h)
    750 × 290 × 440 mm
    (29,5 × 11,4 × 17,3 pollici)
    Peso totale, gioghi incl.
    86 kg (189 libbre)
    Consumo max. di potenza
    10,0-11,5 kVA (400-460 V)
    Numero di gioghi standard
    2
    Gioghi standard
    70 x 70 x 430 mm (2,8 x 2,8 x 16,9 pollici),
    per riscaldare cuscinetti con diametro foro a partire da 100 mm (3,9 pollici)

    40 x 40 x 430 mm (1,5 x 1,5 x 16,9 pollici),
    per riscaldare cuscinetti con diametro foro a partire da 60 mm (1,6 pollici)
    Sezione trasversale nucleo
    70 x 70 mm (2,8 x 2,8 pollici)
    Immagazzinaggio dei gioghi

    Braccio scorrevole
    Sì, 70 x 70 x 430 mm
    (2,8 x 2,8 x 16,9 pollici) solo giogo
    Braccio orientabile
    No
    Ventola di raffreddamento
    No
    Materiale del corpo
    Acciaio e poliammide rinforzato
    con fibra di vetro
    * La massima temperatura di riscaldamento dipende dal tipo, dal peso e dalla geometria del cuscinetto o del pezzo da riscaldare. I riscaldatori possono raggiungere temperature più elevate. Rivolgiti a SKF per saperne di più.
  • Accessori
  • Ricambi
SKF logo