Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Riscaldatore a induzione medio

Elevata capacità riscaldante, per cuscinetti fino a 120 kg

Riscaldatore a induzione TIH 100m
Il riscaldatore a induzione medio SKF TIH 100m ha gli stessi standard elevati di efficienza e rendimento del riscaldatore più piccolo TIH 030m, ma con una maggiore capacità. Il design avanzato dell'elettronica di potenza consente svariate funzioni: il controllo di precisione della corrente elettrica, le esclusioni per evitare surriscaldamenti, i controlli sul valore dell'incremento di temperatura, sono solo alcune delle funzionalità standard della gamma TIH...m.
Con la bobina a induzione collocata esternamente al corpo del riscaldatore, è possibile riscaldare cuscinetti fino a un peso di 120 kg (264 lb). Il riscaldatore è munito di protezione termica da surriscaldamento, per ridurre il rischio di danni alla bobina di induzione e all'elettronica. Alla modalità temperatura, il TIH 100m affianca la modalità tempo per riscaldare componenti diversi dai cuscinetti. Il riscaldatore è corredato di serie da tre gioghi ed è disponibile in due versioni: 230V/50-60Hz oppure 400-460V/50-60Hz.

Video sul funzionamento dei riscaldatori a induzione SKF

Nota importante!

Il video inglese è sottotitolato. Selezionate la vostra lingua se disponibile.

Caratteristiche e vantaggi

Riscaldatore a induzione TIH 100m
  • Braccio orientabile standard per giogo di grandi dimensioni
  • Possibilità di riscaldare cuscinetti fino a 97 kg (213 lb) in meno di 20 minuti, con risparmio di tempo ed energia
  • La regolazione della potenza su due livelli e la disponibilità dei gioghi piccoli consentono di riscaldare in sicurezza i cuscinetti di piccole dimensioni, con basso consumo di energia
  • La modalità temperatura è preimpostata su 110 °C (230 °F) per evitare di surriscaldare i cuscinetti
  • Smagnetizzazione automatica
  • Dati tecnici
    Dati tecnici
    Appellativo
    TIH 100m
    Il principio SKF20 prestazioni
    97 kg (213 lb)
    Tensione, V/Hz

    - TIH 100M/230V
    - TIH 100M/MV
    230V/50-60Hz
    400-460V/50-60Hz
    Cuscinetto:

    - Peso max.
    120 kg (264 lb)
    - Diametro foro max.
    20 - 400 mm (0,8 - 15,7 pollici)
    Controllo temperatura:

    - Intervallo *
    0 - 250 °C (32 - 482 °F)
    - Sonda magnetica
    Sì, tipo K
    - Precisione (elettronica)
    ± 2 °C (± 3.6 °F)
    Controllo temporale:

    - Intervallo
    0 - 60 minuti
    - Precisione
    ± 0,01 sec.
    Esempio applicativo: 
    cuscinetto, peso, temperatura, durata23156 CC/W33, 97 kg, 110 °C, 20m
    Modalità termometro

    Modalità cuscinetto

    Riduzione di potenza
    2 livelli; 50% – 100%
    Smagnetizzazione secondo
    le norme della SKF (automatica)

    Sì (<2 A/cm)
    Possibilità di riscaldare cuscinetti a tenuta

    Può preriscaldare cuscinetti pre-ingrassati

    Codici di errore

    Protezione da sovraccarico termico

    Flusso magnetico max.
    1,7 T
    Pannello di controllo
    Tastiera con LED in telecomando
    Area di lavoro (l × h)
    155 × 205 mm (6,1 × 8,0 pollici)
    diametro bobina
    110 mm (4,3 pollici)
    Dimensioni (l x p x h)
    570 × 230 × 350 mm
    (22,4 × 9,0 × 13,7 pollici)
    Peso totale, gioghi incl.
    42 kg (92 lb)
    Consumo max. di potenza
    3,6 kVA (230 V)

    4,0-4,6 kVA (400-460 V)
    Numero di gioghi standard
    3
    Gioghi standard
    56 x 56 x 296 mm (2,2 x 2,2 x 11,7 pollici),
    per riscaldare cuscinetti con diametro foro a partire da 80 mm (3,1 pollici)

    28 x 28 x 296 mm (1,1 x 1,1 x 11,7 pollici),
    per riscaldare cuscinetti con diametro foro a partire da 40 mm (1,6 pollici)

    14 x 14 x 296 mm (0,6 x 0,6 x 11,7 pollici),
    per riscaldare cuscinetti con diametro foro a partire da 20 mm (0,8 pollici)
    Sezione trasversale nucleo
    56 × 56 mm (2,2 × 2,2 pollici)
    Immagazzinaggio dei gioghi
    Sì, ripiegabili
    Braccio scorrevole
    No
    Braccio orientabile
    Sì, solo giogo largo
    Ventola di raffreddamento
    No
    Materiale del corpo
    Acciaio e poliammide rinforzato con fibre di vetro
    * La massima temperatura di riscaldamento dipende dal tipo, dal peso e dalla geometria del cuscinetto o del pezzo da riscaldare. I riscaldatori possono raggiungere temperature più elevate. Rivolgiti a SKF per saperne di più.
  • Accessori
  • Ricambi
SKF logo