Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Riscaldatori a induzione Multi-core

Soluzione flessibile per riscaldare cuscinetti e componenti di dimensioni molto grandi

Riscaldatori a induzione multi-core serie TIH MC
I riscaldatori a induzione Multi-core della SKF, serie TIH MC, in attesa di brevetto, sono soluzioni di riscaldamento su misura a basso consumo di energia, che possono ridurre il tempo di riscaldamento e potenzialmente le emissioni di CO2.
  • Design flessibile, composto da una serie di bobine e nuclei di risaldamento a induzione, controllati da un quadro di comando
  • Adatti per riscaldare componenti grandi a sezione sottile, come le ruote ferroviarie
  • Possibilità di riscaldare pezzi del peso di parecchie tonnellate
  • Per i componenti sensibili al riscaldamento a induzione discontinuo, questi riscaldatori consentono un gradiente di temperatura più omogeneo lungo l'intera circonferenza
  • Il giogo scorrevole ergonomico, per le serie TIH MC più grandi, consente di ridurre il tempo di sollevamento
  • Il pannello di controllo remoto, rimovibile dall'armadio elettrico, favorisce la semplicità d'uso e la sicurezza per l'operatore
  • La modalità temperatura consente di specificare la temperatura di riscaldamento desiderata, evitando il surriscaldamento dei componenti
  • La modalità tempo per riscaldare componenti diversi dai cuscinetti consente operazioni più flessibili
  • La smagnetizzazione automatica al termine del ciclo di riscaldamento contribuisce a ridurre il rischio di contaminazione ferrosa del cuscinetto
  • Il design esclusivo consente di mettere a punto soluzioni su misura rapidamente e a costo contenuto

Il tipo di riscaldatore serie TIH MC necessario varia in base all'applicazione. SKF è in grado di configurare una soluzione in base agli specifici requisiti di ogni applicazione. Per scegliere la soluzione giusta, abbiamo bisogni di informazioni sull'applicazione; ad esempio:

I cuscinetti da riscaldare:

  • Appellativo cuscinetto
  • Se è un cuscinetto nuovo: dimensione principale e peso (kg)
  • Temperatura necessaria (˚C)
  • Frequenza di montaggio (una volta al giorno / alla settimana / al mese)

Dati del riscaldatore:
  • Alimentazione disponibile (V, A ed Hz)
  • Metodo di riscaldamento disponibile o previsto (forno, bagno d'olio, ...)

Pezzi diversi dai cuscinetti, ad esempio alloggiamenti, ingranaggi, boccole ecc.:
  • Disegno del pezzo da riscaldare, con le dimensioni (mm)
  • Peso (kg)
  • Materiale di composizione del pezzo (acciaio, ghisa, ecc.)
  • Temperatura necessaria (˚C)
  • Frequenza di montaggio (una volta al giorno / alla settimana / al mese)

Per maggiori informazioni sull'idoneità dei riscaldatori SKF serie TIH MC all'applicazione in uso oppure per richiedere un preventivo, contattate il distributore SKF autorizzato o gli uffici SKF di zona.
SKF logo