Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Piccolo riscaldatore a induzione

Elevata capacità riscaldante, per cuscinetti fino a 40 kg

Riscaldatore a induzione portatile TIH 030m
Il riscaldatore a induzione di piccole dimensioni SKF TIH 030m unisce elevata capacità di riscaldamento e portabilità, grazie al design compatto e leggero. Con la bobina a induzione collocata esternamente al corpo del riscaldatore, è possibile riscaldare cuscinetti fino a un peso di 40 kg (88 lb). Il riscaldatore a induzione è munito di protezione termica da surriscaldamento, per ridurre il rischio di danni alla bobina e all'elettronica. Alla modalità temperatura, il TIH 030m affianca la modalità tempo per riscaldare componenti diversi dai cuscinetti. Il sistema di riscaldamento a induzione è corredato di serie da tre gioghi ed è disponibile in due versioni: a 230 V/50-60 Hz e 100-110 V/50-60 Hz.

Video sul funzionamento dei riscaldatori a induzione SKF

Nota importante!

Il video inglese è sottotitolato. Selezionate la vostra lingua se disponibile.

Caratteristiche e vantaggi

Sistema di riscaldamento a induzione SKF TIH 030m
  • Struttura leggera, compatta e portatile: appena 20,9 kg (46,0 lb)
  • La regolazione della potenza su due livelli e la disponibilità dei gioghi piccoli consentono di riscaldare in sicurezza i cuscinetti di piccole dimensioni, con basso consumo di energia
  • Possibilità di riscaldare cuscinetti di 28 kg (61,7 lb) in appena 20 minuti
  • La modalità temperatura è preimpostata su 110 °C (230 °F) per evitare di surriscaldare i cuscinetti
  • Smagnetizzazione automatica
  • Dati tecnici
    Dati tecnici
    Appellativo
    TIH 030M/230V

    TIH 030M/110V
    Descrizione
    Riscaldatore a induzione
    Il principio SKF20 prestazioni
    28 kg (61,7 libbre)
    Tensione, V/Hz
    230V/50-60Hz oppure 100-110V/50-60Hz
    Cuscinetto:

    - Peso max.
    40 kg (88 libbre)
    - Diametro foro max.
    20 - 300 mm (0,8 - 11,8 pollici)
    Controllo temperatura:

    - Intervallo *
    0 - 250 °C (32 - 482 °F)
    - Sonda magnetica
    Sì, tipo K
    - Precisione (elettronica)
    ± 2 °C (± 3.6 °F)
    Controllo temporale:

    - Intervallo
    0 - 60 minuti
    - Precisione
    ± 0,01 sec.
    Esempio applicativo:

    cuscinetto, peso, temperatura, durata23136 CC/W33, 28 kg, 110 °C, 20m
    Modalità termometro

    Modalità cuscinetto

    Regolazione potenza
    2 livelli; 50% o 100%
    Smagnetizzazione secondo le norme della SKF (automatica)
    Sì (<2 A/cm)
    Possibilità di riscaldare cuscinetti a tenuta

    Possibilità di riscaldare cuscinetti preingrassati

    Codici di errore

    Protezione da sovraccarico termico

    Pannello di controllo
    Pannello di controllo e display a LED integrati nel telecomando
    Area di lavoro(l x h)
    100 x 135 mm (3,9 x 5,3 pollici)
    diametro bobina
    95 mm (3,7 pollici)
    Dimensioni (l x p x h)
    450 x 195 x 210 mm (17,7 x 7,6 x 8,2 pollici)
    Peso totale, gioghi incl.
    20,9 kg (46,0 libbre)
    Consumo max. di potenza
    2,0 kVA
    Gioghi standard
    45 x 45 x 215 mm (1,7 x 1,7 x 8,4 pollici) per riscaldare cuscinetti con diametro foro da 65 mm (2,6 pollici) e di maggiori dimensioni.

    28 x 28 x 215 mm (1,1 x 1,1 x 8,4 pollici) per riscaldare cuscinetti con diametro foro da 40 mm (1,6 pollici) e di maggiori dimensioni.

    14 x 14 x 215 mm (0,5 x 0,5 x 8,4 pollici) per riscaldare cuscinetti con diametro foro da 20 mm (0,8 pollici) e di maggiori dimensioni
    Sezione trasversale nucleo
    45 x 45 mm (1,7 x 1,7 pollici)
    Bracci di supporto cuscinetti
    Sì, ripiegabili
    Immagazzinaggio dei gioghi
    Sì, interno integrato nei bracci di supporto cuscinetto pieghevoli
    Ventola di raffreddamento
    No
    Braccio orientabile
    No
    Materiale del corpo
    Acciaio e poliammide rinforzato con fibre di vetro
    * La massima temperatura di riscaldamento dipende dal tipo, dal peso e dalla geometria del cuscinetto o del pezzo da riscaldare. I riscaldatori possono raggiungere temperature più elevate. Rivolgiti a SKF per saperne di più.
  • Accessori
  • Ricambi
SKF logo