Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Pompa idraulica da 100 MPa

100 MPa - (14.500 psi)

La pompa 729124 è adatta a ghiere idrauliche (più piccole o uguali a HMV 54E) e per montare e smontare cuscinetti o componenti per i quali si richiede una pressione massima di 100 MPa. Viene fornita con tubo flessibile di 1.500 mm, giunto a innesto rapido, nipplo di accoppiamento e manometro. È riempita di fluido di montaggio SKF LHMF 300, di cui viene fornito anche un litro aggiuntivo.
  • Capacità del serbatoio d'olio 250 cm³ (15 pollici³)
  • Dotata di manometro
  • Confezionata in una robusta custodia protettiva
Applicazioni
  • Ghiere idrauliche SKF di dimensioni minori o uguali a HMV 54E
  • Applicazioni a iniezione d'olio con una pressione massima di 100 MPa (14.500 psi)
  • Per le applicazioni in cui la mancanza di spazio non permette l’impiego di giunti a innesto rapido e nippli di accoppiamento, come nel caso delle bussole AOH, è disponibile una versione speciale (729124 A)

Esecuzione speciale 729124DU
729124 compreso manometro digitale serie THGD 100 per l'impiego con il metodo SKF Drive-up.

  • Dati tecnici
    Dati tecnici
    Appellativo
    729124

    729124 A
    Pressione massima
    100 MPa (14.500 psi)
    Volume di erogazione/corsa
    0,5 cm3 (0,03 pollici 3)
    Capacità serbatoio dell'olio
    250 cm3 (15 pollici 3)
    Lunghezza tubo per alta pressione
    1.500 mm
    Nipplo di raccordo
    G1/4 a innesto rapido
    Peso
    3,5 kg
    Appellativo729124 DU
    729124 compreso THGD 100
  • Ricambi

Documenti correlati

SKF logo