Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Pompa idraulica da 150 MPa

150 MPa - (21.750 psi)

La 728619 E è una pompa a due stadi adatta per i bulloni SKF Supergrip e per montare e smontare cuscinetti o componenti per i quali è richiesta una pressione massima di 150 MPa (21.750 psi). È fornita con tubo flessibile di 3.000 mm, giunto a innesto rapido, nipplo di accoppiamento e manometro. È riempita di fluido di montaggio SKF LHMF 300, di cui è fornito un litro aggiuntivo, e ha in dotazione una robusta cassetta metallica.
  • Capacità del serbatoio d'olio 2.400 cm³
  • Pompaggio a due stadi di pressione
  • Dotata di manometro
  • Confezionata in una robusta custodia protettiva
Applicazioni
  • Dati tecnici
    Dati tecnici
    Appellativo728619 E
    Pressione massima150 MPa (21.750 psi)
    Volume di erogazione/corsa 1° stadio20 cm3 sotto 2,5 MPa (1,2 pollici3 sotto 362 psi)
    Volume di erogazione/corsa 2° stadio1,00 cm3 sopra 2,5 MPa (0,06 pollici3 sopra 362 psi)
    Capacità serbatoio dell'olio2.400 cm3 (146,5 pollici 3)
    Lunghezza tubo per alta pressione3.000 mm
    RaccordoG1/4 connessione a innesto rapido
    Peso11,4 kg
  • Ricambi

Documenti correlati

SKF logo