Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Pompa idraulica da 50 MPa

50 MPa - (7.250 psi)

La pompa TMJL 50 è principalmente concepita per l’impiego sul lato di bassa pressione dei giunti SKF OK, ma è adatta anche per applicazioni in cui si richiede una pressione massima di 50 MPa (7.250 psi). È fornita con tubo flessibile per alta pressione da 3.000 mm, giunto a innesto rapido e nipplo di accoppiamento. È riempita di fluido di montaggio SKF LHMF 300, di cui viene fornito anche un litro aggiuntivo.
  • Grande serbatoio per l'olio (capacità 2.700 cm³)
  • Valvola di sovrapressione e attacco per manometro
  • Confezionata in una robusta custodia protettiva

Applicazioni

Esecuzione speciale TMJL 50DU
TMJL 50 compreso manometro digitale serie THGD 100 per l'impiego con il metodo SKF Drive-up.

  • Dati tecnici
    Dati tecnici
    Appellativo
    TMJL 50
    Pressione massima
    50 MPa (7.250 psi)
    Volume di erogazione/corsa
    3,5 cm3 (0,21 pollici3)
    Capacità serbatoio dell'olio
    2.700 cm3 (165 pollici3)
    Lunghezza tubo per alta pressione
    3.000 mm
    Nipplo di raccordo
    G1/4 a innesto rapido
    Peso
    12 kg
    AppellativoTMJL 50DU
    TMJL 50 compreso THGD 100
  • Ricambi

Documenti correlati

SKF logo