Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Pompa idraulica da 100 MPa con serbatoio dell'olio grande

Serbatoio dell'olio grande da 100 MPa - (14.500 psi)

La pompa TMJL 100 è adatta alle ghiere idrauliche (di dimensioni minori o uguali a HMV 92E) e per montare e smontare cuscinetti o componenti che richiedono una pressione massima di 100 MPa (14.500 psi). Viene fornita con tubo flessibile di 3.000 mm, giunti e nippli di accoppiamento a innesto rapido e manometro. È riempita di fluido di montaggio SKF LHMF 300 di cui viene fornito un litro aggiuntivo.
  • Capacità del serbatoio d'olio 800 cm³
  • Dotata di manometro
  • Confezionata in una robusta custodia protettiva
Applicazioni Esecuzione speciale TMJL 100DU
TMJL 100 compreso manometro digitale serie THGD 100 per l'impiego con il metodo SKF Drive-up.
  • Dati tecnici
    Dati tecnici
    Appellativo
    TMJL 100
    Pressione massima
    100 MPa (14.500 psi)
    Volume di erogazione/corsa
    1,0 cm3 (0,06 pollici 3)
    Capacità serbatoio dell'olio
    800 cm3 (48 pollici 3)
    Lunghezza tubo per alta pressione
    3.000 mm
    Nipplo di raccordo
    G1/4 a innesto rapido
    Peso
    13 kg
    AppellativoTMJL 100DU
    TMJL 100 compreso THGD 100
  • Ricambi

Documenti correlati

SKF logo