Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Kit per l'iniezione d'olio

300 e 400 MPa (43.500 e 58.000 psi)

I kit per l’iniezione d’olio comprendono l’iniettore d’olio 226400 E, completo di tubo per alta pressione, manometro, blocco adattatore e una serie di nippli di raccordo, il tutto contenuto in una robusta custodia di plastica.
  • Kit completi per alta pressione, con iniettore d'olio, manometro, tubo per alta pressione da 2 metri e una serie di nippli di raccordo
  • Capacità del serbatoio d'olio 200 cm³
Dettagli per gli ordini
Descrizione
Descrizione
729101/300MPA Iniettore d'olio 300 MPa (43.500 psi), blocco adattatore, tubo per alta pressione, manometro, nippli di raccordo
729101/400MPAIniettore d'olio 400 MPa (58.000 psi), blocco adattatore, tubo per alta pressione, manometro, nippli di raccordo
Elenco componenti
Descrizione
729101/300MPA
729101/400MPA
Iniettore d'olio
226400 E
226400 E/400
Blocco adattatore
226402
226402
Tubo per alta pressione
(G3/4 - 1/4)
227957 A/400 MP227957 A/400 MP
Nipplo di raccordo
(G1/4 - 1/8)
1014357 A
-
Nipplo di raccordo
(G1/4 - 1/2)
1016402 E
1016402 E
Nipplo di raccordo
(G1/4 - 3/4)
228027 E
228027 E
Manometro
1077589 (0 - 300 MPa)
1077589/3
(0-400 MPa)

Ricambi
DescrizioneDescrizione
729101/300-CCValigetta con sagomatura interna (per 729101/300MPA)
729101/400-CCValigetta con sagomatura interna (per 729101/400MPA)
SKF logo