Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Kit per l'iniezione d'olio

300 e 400 MPa (43.500 e 58.000 psi)

Set per l'iniezione d'olio SKF serie THKI 300 e 400
La serie SKF THKI si utilizza per il montaggio e lo smontaggio dei giunti a pressione di tutte le grandezze, in applicazioni quali cuscinetti volventi, giunti, ingranaggi, volani e giunti SKF OK. Il set è costituito da un gruppo iniettore pronto all’uso, un tubo per alta pressione, un manometro e da raccordi di connessione e accessori.
  • Oltre ad essere utilizzati insieme al tubo per alta pressione in dotazione, i set possono essere utilizzati direttamente sull’applicazione.
  • Quando la pressione viene rilasciata, l'olio non utilizzato è automaticamente restituito al serbatoio, riducendo così al minimo il rischio di perdite d'olio nell'ambiente
  • Capacità del serbatoio d'olio 200 cm³.
  • Può essere utilizzato per applicazioni che richiedono una pressione massima fino a 400 MPa (58 000 psi).
Dettagli per gli ordini
Descrizione
Descrizione
THKI 300Iniettore d'olio 300 MPa (43.500 psi), tubo per alta pressione, manometro, nippli di raccordo, fluido di montaggio
THKI 400Iniettore d'olio 400 MPa (58.000 psi), tubo per alta pressione, manometro, nippli di raccordo, fluido di montaggio
Elenco componenti
Descrizione
THKI 300
THKI 400
Manometro
1077589
1077589/2
Tubo per alta pressione
227957 A/400MPa227957 A/400MPa
Nipplo di raccordo
1014357 A
-
Nipplo di raccordo
1016402 E
1016402 E
Nipplo di raccordo
228027 E
228027 E
Fluido di montaggio
LHMF 300/1
LHMF 300/1
Custodia
728245/3 A
728245/3 A

  • Dati tecnici THKI 300
    Dati tecnici
    AppellativoTHKI 300
    Pressione massima
    300 MPa (43.500 psi)
    Volume per corsa
    0,23 cm3 (0,014 pollici 3)
    Capacità serbatoio dell'olio
    200 cm3 (12,2 pollici3)
    Connessioni filettateG 3/4
    Peso
    7 kg
  • Dati tecnici THKI 400
  • Ricambi
SKF logo